Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Dwuliniowe systemy smarowania

do oleju, smaru półpłynnego i smaru plastycznego o konsystencji klasy do 2 według NLGI

Elementy dwuliniowych systemów smarowania
Elementy dwuliniowych systemów smarowania

Dwuliniowe systemy smarowania SKF i Lincoln sprawdzają się w dużych instalacjach z rozproszonymi punktami smarowania wymagającymi różnych ilości środka smarnego. Wykorzystują one dwa przewody główne, zasilane naprzemiennie środkiem smarnym z wysokociśnieniowej pompy, za pośrednictwem zaworu przełączającego, pod ciśnieniem 400 barów (5 800 psi). Rozmieszczone wzdłuż przewodów głównych przewody odgałęzione łączą się z dwuliniowymi urządzeniami dozującymi, mogącymi podawać do punktów smarowania duże ilości środka smarnego. Do regulowania i monitorowania pracy dużych systemów dwuliniowych wykorzystuje się przełączniki ciśnieniowe końcowe.

Przekonaj się, jak działają dwuliniowe systemy smarowania SKF

Przegląd dwuliniowych systemów smarowania smarem plastycznym

  • Zalety i zastosowania
    Dwuliniowe systemy smarowania smarem plastycznym
    • Flexible
      simple to de­sign, easy to extend or reduce
    • Reliable
      precise, metered amount of lubricant, to up to 2000 lubrica­tion points over long distances up to 120 m
    • Variety of applications
      heavy industry, metal working plants, pulp and paper production, mining, mineral processing, power plants, cement factories, steel works and more
    • Effectively in harsh conditions
      including potentially high lubrication-point back pressure, dirty, wet or humid environments and low temperatures.

  • Pompy
  • Urządzenia dozujące
  • Urządzenia monitorujące
  • Jednostki sterujące
SKF logo