Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania z zakresu smarowania do zastosowań kolejowych

Tarcie pod kontrolą

Tarcie pod kontrolą

Tysiące pociągów na całym świecie zyskały już na sprawności i niezawodności za sprawą automatycznych systemów smarowania SKF i Lincoln. Podając precyzyjnie odmierzane ilości środka smarnego bezpośrednio w miejsce styku koła z szyną, automatyczne systemy smarowania przynoszą znaczące korzyści z punktu widzenia zużycia, wydajności energetycznej i hałasu.

Przekonaj się, w jaki sposób systemy smarowania pomogą Ci w zarządzadniu tarciem

Smarowanie szyn i kontrola tarcia

Zużycie szyn przez lata przysparzało poważnych kłopotów na ostrych zakrętach i silnie obciążanych torach. Ponadto, w warunkach niskiej wilgotności występuje tak zwany pisk szyn.

Kompletny asortyment z jednego, globalnego źródła

Smarowanie pokładowe z SKF
Torowy system smarowania Lincoln

Pokładowe systemy SKF EasyRail do smarowania obrzeży kół i kondycjonowania wierzchu szyn instaluje się zwykle na pierwszej, prowadzącej osi pojazdu. Pokładowe systemy smarowania potwierdziły swoją dużą elastyczność i skuteczność wobec operatorów transportu kolejowego, za sprawą szerokich możliwości konfiguracji.

Torowe systemy smarowania skutecznie podają na szyny stałą i ściśle kontrolowaną ilość środka smarnego. Systemy te zatrzymują smar plastyczny lub modyfikator tarcia, pozwalając kołom na jego przechwycenie i rozprowadzenie po całym łuku toru. Asortyment produktów obejmuje rozwiązania dla wewnętrznej powierzchni główki szyny, dla wierzchu szyny oraz dla szyny ograniczającej.

Podawane automatycznie i niezależnie od siebie wysoce lepkie środki smarne i modyfikatory tarcia przyczyniają się do pożądanego spowolnienia zużycia i obniżenia poziomów hałasu.

Zalety automatycznych systemów smarowania

SKF logo