Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

System SKF Grease Spraying System do spryskiwania dużych otwartych przekładni

OG-1-04
OG-1-04
Doświadczenie wykazuje, że nawet przy precyzyjnym pozycjonowaniu przekładni jedynie 50 do 60% początkowej powierzchni styku przenosi obciążenie. Wynika to z nierówności i deformacji poszczególnych powierzchni. Dlatego też smarowanie ma zasadnicze znaczenie dla bezproblemowego działania napędów z przekładniami.

Rozwiązanie SKF Grease Spraying jest systemem smarowania, który natryskuje automatycznie środek smarny na zęby przekładni. System zawiera pompę pneumatyczną zamocowaną na zapewnionej przez użytkownika beczce ze środkiem smarnym. Pompa zasila jednostki dozujące umieszczone ponad smarowaną przekładnią. Dozowniki progresywne zamontowane w tych jednostkach kierują środek smarny do rozpylaczy. Jednostka sterująca przepływem powietrza kontroluje zarówno przepływ powietrza zasilającego pompę z napędem pneumatycznym, jak i przepływ powietrza kierowanego do dysz w celu rozpylania środka smarnego.

Zalety:
  • Rozpylanie powoduje utworzenie na powierzchni zębów przekładni jednorodnej warstwy środka smarnego o grubości dostosowanej do wymagań przekładni.
  • System SKF Grease Spraying działa automatycznie i umożliwia zarówno pracę ciągłą, jak i smarowanie cykliczne.
  • Użytkownik może regulować długość cyklu smarowania, na przykład w zależności od bieżącego tempa produkcji lub zmian temperatury otoczenia.
  • W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji system jest wyposażony w monitoring i urządzenia bezpieczeństwa

Zastosowania:

Duże napędy przekładniowe stosowane między innymi w przetwórstwie materiałów, górnictwie, cementowniach, stalowniach, przemyśle nawozów sztucznych, spalarniach odpadów i wytwórniach kompozytów

SKF logo