Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Progresywne systemy smarowania

olejem, smarem płynnym i smarem plastycznym

Progresywne systemy smarowania SKF ProFlexLincoln Quicklub sprawdzają się w niewielkich i średniej wielkości maszynach z rozproszonymi punktami smarowania wymagającymi różnych ilości środka smarnego.

W skład progresywnego systemu smarowania wchodzi pompa podłączona do przynajmniej jednego głównego urządzenia dozującego. W razie potrzeby zwiększenia liczby obsługiwanych punktów smarowania do wylotów głównego urządzenia dozującego podłączyć można urządzenia dozujące niższego rzędu.

Pompa zasila urządzenia dozujące środkiem smarnym pod ciśnieniem dochodzącym do 550 barów (8 000 psi), zależnie od modelu pompy. Urządzenia dozujące dzielą dopływ środka smarnego na równe albo wstępnie ustalone ilości, zależnie od urządzenia dozującego. Systemy progresywne marki SKF umożliwiają dozowanie precyzyjnie odmierzanych ilości środka smarnego do maksymalnie 150 punktów smarowania, na odległości w przybliżeniu do 15 metrów (16 yd). W zastosowaniach z olejem – nawet w konfiguracjach z ogranicznikami przepływu – możliwe jest pokrywanie dystansów przekraczających 100 metrów (110 yd).

Systemy progresywne SKF zapewniają smarowanie ciągłe dopóty, dopóki pompa pracuje. Z chwilą zatrzymania pompy tłoki poszczególnych progresywnych urządzeń dozujących zatrzymują się w swoich aktualnych pozycjach. Gdy pompa z powrotem zaczyna doprowadzać środek smarny, tłoki wznawiają pracę od punktu, w którym ją przerwały.

Overview of progressive lubrication systems for oil, fluid-grease and grease

  • Benefits and applications
    Progressive lubrication systems for construction machines
    • Continuous lubrication
      Delivers frequent and measured amounts of lubricant to each lubrication point
    • Reliable monitoring and control
      Easy system monitoring and simple blockage control, integrated system control and monitoring
    • Variety of applications
      • construction machines (concrete pumps, mortar pumps, loaders, excavators, trenchers)
      • on-road trucks (snow removal, waste press)
      • agricultural machines (harvesters, balers, manure spreaders, sugar cane loaders)
      • wood reclaimers
      • material handling (reach stackers, crane carts)
      • asphalt mixing plants
      • wind turbine generators
      • food and beverage facilities (fillers, washing machines
      • oil and gas industry reciprocating compressors
    • Effectively in harsh conditions
      potentially high lubrication-point back pressure, dirty, wet or humid environments (including ATEX / EEX), and low temperatures
  • Pumps
  • Metering devices
  • Monitoring devices
  • Control units


Lubrication points grouped together and served from one supply point

Lubrication pyramide

SKF lubrication systems are based on the principle of grouping lubrication points together that can be serviced from one supply point. Our modules build upon each other – enabling the system to grow in accordance with our customer's requirements. This enables us to offer a custom-tailored lubrication solution for individual needs.

  • Easy
    All lubrication points are supplied from a central point. Lube points which are normally difficult to access can now be serviced quickly and efficiently – with the right quantity of lubrication for every point.
  • Flexible
    Depending on the environmental conditions, you can choose the proper lubrication interval without a tedious procedure. Frequent lubrication builds-up a grease collar protection that inhibits water and dirt from penetrating the bearing, preventing premature wear.
  • Retrofittable
    Due to its modular design, the system can be expanded or retrofitted with an automated lubrication pump at any time. High-pressure plugin fittings provide an easy and quick installation. The advantages of easy maintenance procedures are affordable and can be achieved with little effort.

SKF logo