Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Jednopunktowy automatyczny dozownik smaru o napędzie elektromechanicznym

Automatyczny dozownik smaru serii TLMR

Automatyczne dozowniki smaru SKF serii TLMR – Jednopunktowe automatyczne smarownice o napędzie elektromechanicznym
Specjalny wspornik umożliwia łatwy montaż TLMR na powierzchni
Specjalny wspornik umożliwia łatwy montaż TLMR na powierzchni
Zasobniki smaru można łatwo wymieniać
Zasobniki smaru można łatwo wymieniać
Automatyczny dozownik smaru SKF to jednopunktowa automatyczna smarownica zaprojektowana dla potrzeb doprowadzania smaru do pojedynczego punktu smarowania. Dzięki stosunkowo wysokiemu ciśnieniu wynoszącemu 30 bar smarownica ta może pracować w dużej odległości od punktu smarowania, co zapewnia optymalne wyniki w trudno dostępnych i niebezpiecznych miejscach. Szeroki zakres pomiarowy temperatury i wytrzymała konstrukcja powodują, że smarownica TLMR jest odpowiednia do warunków roboczych o różnym poziomie temperatury i drgań.
  • Wypełnione wysokiej jakości smarami SKF
  • Niezależna od temperatury szybkość dozowania środka smarnego
  • Maksymalne ciśnienie robocze równe 30 bar w całym okresie opróżniania smarownicy
  • Możliwe są różne nastawy szybkości dozowania smaru
  • Dostępne są dwie wersje: TLMR 101 z zasilaniem bateryjnym (standardowe baterie litowe typu AA) i TLMR 201 z zasilaniem prądem stałym12–24 V
  • Dostępne z zasobnikami smaru do jednorazowego użytku (nie ma możliwości ich ponownego napełniania) w dwóch wielkościach: 120 i 380 ml
  • Łatwe do zamontowania i proste w użyciu
  • Wysoki stopień ochrony przed wodą i pyłem (IP 67)
  • Szeroki asortyment akcesoriów

Typowe zastosowania
  • Montaż w pewnej odległości od punktu smarowania w przypadku aplikacji w miejscach o trudnym dostępie lub niebezpiecznych
  • Aplikacje wymagające dużych ilości środka smarnego
  • Zastosowania, gdzie podczas pracy występują wysokie drgania
  • Doskonałe zabezpieczenie przed wodą i pyłem (IP67) powoduje, że dozownik TLMR jest odpowiedni do maszyn ogólnego zastosowania i maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym
  • Doskonała praca w wysokich temperaturach umożliwia stosowanie TLMR w maszynowniach i na wentylatorach gorących
  • Doskonała praca w niskich temperaturach umożliwia stosowanie TLMR w turbinach wiatrowych

Do obliczenia prawidłowego czasu opróżniania smarownic służy program SKF DialSet.

Zakres dostępnych zasobników ze smarem do automatycznego dozownika smaru SKF

Dane do zamówień

Kompletne zestawy
OznaczenieTLMR 101/38WA2TLMR 201/38WA2
pompaTLMR 101TLMR 201
Środek smarnyLGWA 2LGWA 2
Opissmar łożyskowy do pracy w warunkach dużego obciążenia i zwiększonego nacisku odpowiedni do szerokiego zakresu temperatursmar łożyskowy do pracy w warunkach dużego obciążenia i zwiększonego nacisku odpowiedni do szerokiego zakresu temperatur
Produktkompletna smarownica zasilana akumulatoremkompletna smarownica zasilana prądem stałym 12–24 V
Zestawy uzupełniające TLMR 101 (zasobnik i akumulator)
Środek smarnyOpisProduktOznaczenie
LGWA 2smar łożyskowy do pracy w warunkach dużego obciążenia i zwiększonego
nacisku odpowiedni do szerokiego zakresu temperatur
zestaw uzupełniający 120 ml
zestaw uzupełniający 380 ml
LGWA 2/MR120B
LGWA 2/MR380B
LGEV 2smar łożyskowy o skrajnie dużej lepkości
z dodatkami stałymi 

zestaw uzupełniający 380 ml

LGEV 2/MR380B
LGHB 2smar łożyskowy o dużej lepkości przeznaczony do pracy
w warunkach dużego obciążenia i wysokiej temperatury

zestaw uzupełniający 380 ml
 
LGHB 2/MR380B
LGHP 2smar łożyskowy o znakomitych osiągach przeznaczony
do pracy w warunkach wysokiej temperatury

zestaw uzupełniający 380 ml

LGHP 2/MR380B
LGFP 2smar łożyskowy dopuszczony do kontaktu z żywnością,
o poświadczonej zgodności z wymaganiami NSF H1
zestaw uzupełniający 120 ml
zestaw uzupełniający 380 ml
LGFP 2/MR120B
LGFP 2/MR380B
LGWM 1smar łożyskowy przeznaczony do pracy w warunkach
skrajnego nacisku i niskiej temperatury
zestaw uzupełniający 380 mlLGWM 1/MR380B
LGWM 2smar łożyskowy przeznaczony do pracy w warunkach
dużego obciążenia i w szerokim zakresie temperatur
zestaw uzupełniający 380 ml
LGWM 2/MR380B
LGEP 2smar łożyskowy przeznaczony do pracy w warunkach skrajnego naciskuzestaw uzupełniający 380 mlLGEP 2/MR380B
LGMT 3uniwersalny smar plastyczny do zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnychzestaw uzupełniający 380 mlLGMT 3/MR380B
Zasobniki do TLMR 201
Środek smarnyOpisProduktOznaczenie
LGWA 2smar łożyskowy do pracy w warunkach dużego obciążenia i zwiększonego
nacisku odpowiedni do szerokiego zakresu temperatur
zasobnik 120 ml
zasobnik 380 ml
LGWA 2/MR120
LGWA 2/MR380
LGEV 2smar łożyskowy o skrajnie dużej lepkości
z dodatkami stałymi 

zasobnik 380 ml

LGEV 2/MR380
LGHB 2smar łożyskowy o dużej lepkości przeznaczony do pracy
w warunkach dużego obciążenia i wysokiej temperatury

zasobnik 380 ml
 
LGHB 2/MR380
LGHP 2smar łożyskowy o znakomitych osiągach przeznaczony
do pracy w warunkach wysokiej temperatury

zasobnik 380 ml

LGHP 2/MR380
LGFP 2smar łożyskowy dopuszczony do kontaktu z żywnością,
o poświadczonej zgodności z wymaganiami NSF H1
zasobnik 120 ml
zasobnik 380 ml
LGFP 2/MR120
LGFP 2/MR380
LGWM 1smar łożyskowy przeznaczony do pracy w warunkach
skrajnego nacisku i niskiej temperatury
zasobnik 380 mlLGWM 1/MR380
LGWM 2smar łożyskowy przeznaczony do pracy w warunkach
dużego obciążenia i w szerokim zakresie temperatur
zasobnik 380 mlLGWM 2/MR380
LGEP 2smar łożyskowy przeznaczony do pracy w warunkach skrajnego naciskuzasobnik 380 mlLGEP 2/MR380
LGMT 3uniwersalny smar plastyczny do zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnychzasobnik 380 mlLGMT 3/MR380
Pompa TLMR
OznaczenieOpis
TLMR 101smarownica zasilana akumulatorami
TLMR 201smarownica zasilana prądem stałym 12–24 V
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Pojemność pojemnika smaru120120 ml (4.1 US fl oz)
     380380 ml (12.8 US fl oz)
    Czas opróżniania Nastawiany przez użytkownika: 1,2,3,6,9,12, 18, 24 miesiące lub ciągłe opróżnianie
    Najniższa nastawa1200,16 ml (0.005 US fl oz) dziennie
     3800,5 ml (0.016 US fl oz) dziennie
    Najwyższa nastawa1203,9 ml (0.13 US fl oz) dziennie
     38012,5 ml (0.42 US fl oz) dziennie
    Ciągłe opróżnianie 31 ml (1 US fl oz) na godzinę
    Zakres temperatury otoczenia od –25 do +70°C (od –13 do +158°F)
    Maksymalne ciśnienie robocze 30 barów (435 psi)
    Mechanizm napędowy elektromechaniczny
    Gwint przyłączeniowy G 1/4 wewnętrzny
    Maksymalna długość linii zasilającej do 5 metrów (16 ft)*
    Wskaźniki LED stanu poprawne działanie (zielona dioda świecąca co 8 s)
    pojemnik prawie opróżniony (zielona i czerwona dioda świecące co 8 s)
    błąd (czerwona dioda świecąca co 8 s)
    Stopień ochrony wg DIN EN 60529 IP 67
    Stopień ochrony wg DIN 40050 Teil 9 IP 6k9k
    Akumulatory do TLMR 101 4 baterie litowe AA
    Zasilanie TLMR 201 12–24 V prądu stałego
    Wymiary informacje IFU
    Usuwanie  
    jako odpady przemysłowe Kod UE
    Kanister 15 01 10
    komplet akumulatorów  16 06 05
    * Maksymalna długość linii zasilania środkiem smarnym zależy od temperatury otoczenia, rodzaju smaru oraz ciśnienia wstecznego występującego w danym zastosowaniu.
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo