Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Przyrządy do ustawiania kół pasowych SKF TKBA 10 i TKBA 20

Wszechstronne przyrządy na potrzeby osiowania kół pasowych i łańcuchowych

Przyrządy SKF TKBA 10 i TKBA 20 umożliwiają ustawianie współosiowości kół pasowych i łańcuchowych z zastosowaniem powierzchni czołowej koła w roli płaszczyzny odniesienia. Jednostkę przymocowuje się do wewnętrznej lub zewnętrznej powierzchni czołowej koła pasowego lub łańcuchowego za pomocą magnesów – oznacza to, że przyrząd pozbawiony jest niewielkich części, jakie łatwo się gubią. Jednostka nadawcza wyświetla laserową linię na jednostce odbijającej, zakładanej na przeciwległe koło. Widniejąca na jednostce odbijającej linia odniesienia bezpośrednio wskazuje przesunięcie równoległe i niewspółosiowość kątową pionową. Odbita linia laserowa na jednostce nadawczej wskazuje niewspółosiowość kątową poziomą.

Cechy i zalety

  • Silne magnesy dla szybkiego i prostego zakładania
  • Przyrządy ułatwiają jednoczesną regulację naprężenia i współosiowości pasów.
  • Znajdują zastosowanie do niemal wszystkich maszyn, w których wykorzystuje się pasy klinowe, pasy klinowe zespolone, pasy wieloklinowe oraz większość pasów innych rodzajów, a także koła łańcuchowe.
  • SKF TKBA 10 wykorzystuje laser czerwony i sprawdza się w odległości do 3 m (10 ft).
  • SKF TKBA 20 wykorzystuje wysoce widzialny laser zielony i sprawdza się w odległości do 6 m (20 ft). Można go używać nawet na zewnątrz, w świetle słonecznym.
  • Wytrzymałe aluminiowe oprawy zapewniają stabilność i dokładność w procesie osiowania.

SKF TKBA 10 (ilustr. 1)
Wykorzystuje laser czerwony i sprawdza się w odległości do 3 m (10 ft).

SKF TKBA 20 (ilustr. 2)
Wykorzystuje wysoce widzialny laser zielony i sprawdza się w odległości do 6 m
(20 ft). Można go używać nawet na zewnątrz, w świetle słonecznym.

SKF TKBA 10 (ilustr. 3)
Przyrząd do ustawiania kół pasowych TKBA 10 w walizce transportowej.

SKF TKBA 20 (ilustr. 4)
Przyrząd do ustawiania kół pasowych TKBA 20 w walizce transportowej.

Parametry techniczne

  • TKBA 10
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TKBA 10
    Rodzaj lasera
    diodowy czerwony
    Laser
    1 × wbudowany laser klasy 2, < 1 mW, 635 nm
    Długość linii laserowej
    2 m w odległości 2 m (6.6 ft w odległości 6.6 ft)
    Dokładność pomiaru – kątowa
    lepsza niż 0,02° w odległości 2 m (6.6 ft)
    Dokładność pomiaru – przesunięcie równoległe
    lepsza niż 0,5 mm (0.02 in)
    Odległość pomiarowa
    od 50 do 3 000 mm (od 2 in do 10 ft)
    Sterowanie
    przełącznik kołyskowy włączenia/wyłączenia lasera
    Materiał obudowy
    aluminium, wykończenie lakierowaniem proszkowym
    Wymiary

      Jednostka nadawcza
    169 × 51 × 37 mm (6.65 × 2.0 × 1.5 in)
      Jednostka odbiorcza
    169 × 51 × 37 mm (6.5 × 2.0 × 1.5 in)
      Wymiary reflektora
    22 × 32 mm (0.9 × 1.3 in)
    Masa

      Jednostka nadawcza365 g (0.8 lb)
      Jednostka odbiorcza340 g (0.7 lb)
    Montażmagnetyczny, mocowanie z boku koła
    Prowadnice klinowend.
    Akumulatory2 × alkaliczna bateria AAA typu IEC LR03
    Czas pracy25 godzin nieprzerwanej pracy
    Wymiary walizki260 × 85 × 180 mm (10.3 × 3.4 × 7.0 in)
    Masa łączna (z walizką)1,3 kg (2.9 lb)
    Temperatura pracyod 0 do +40°C (od +32 do +104°F)
    Temperatura przechowywaniaod –20 do +60°C (od –4 do +140°F)
    Wilgotność względnaod 10 do 90% bez kondensacji
    Stopień ochronyIP 40
    Świadectwo kalibracjiważne przez okres dwóch lat
    Zawartość walizki
    1 × jednostka nadawcza TKBA 10
    1 × jednostka odbiorcza TKBA 10
    2 × bateria AAA
    1 × wydruk instrukcji obsługi
    1 × świadectwo kalibracji
  • TKBA 20
SKF logo