Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Pliki do pobrania

dla przyrządów SKF do ustawiania współosiowości wałów

Sprawozdanie z ustawiania współosiowości wałów przy pomocy SKF TKSA 20
Sprawozdanie z ustawiania współosiowości dla TKSA 20

Stąd możesz pobrać szablon sprawozdania z ustawiania współosiowości przy pomocy przyrządu TKSA 20 – pod postacią pliku PDF, na potrzeby dokumentowania prowadzonych prac związanych z ustawianiem współosiowości.

Kliknij tutaj, aby pobrać szablon.

Pobrane archiwum rozpakuj.
Przyrząd do ustawiania współosiowości wałów TKSA 41

Aktualizacja oprogramowania układowego do przyrządów SKF TKSA 31 i TKSA 41

Wersja 1.2.197 oprogramowania układowego (wydana w lutym 2017 roku) jest kompatybilna z przyrządami do ustawiania współosiowości wałów TKSA 31 i TKSA 41.

Zaktualizowanie systemu zalecamy wszystkim użytkownikom. 

Zmiany i nowości: 

  • ogólne usprawnienia i wyeliminowanie błędów; 
  • obsługa różnych profili użytkownika; 
  • uwzględnianie szczeliny w sprzęgle w związku z niewspółosiowością kątową; 
  • wykonywanie kopii zapasowych oraz przywracanie bazy danych użytkowników i procesów ustawiania współosiowości za pośrednictwem urządzeń pamięciowych USB;
  • poradnik – dostępny w różnych językach. 
Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania układowego przeczytaj instrukcję instalacji.

Ten pakiet aktualizacyjny zawiera:

  • oprogramowanie układowe modułu wyświetlacza w wersji 1.2.197;
  • oprogramowanie układowe modułów pomiarowych w wersji 4.67;
  • opis procedury aktualizacji oprogramowania układowego.

Kliknij tutaj, aby pobrać pakiet aktualizacyjny (archiwum ZIP, 47 MB)

SKF logo