Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Przyrządy do ustawiania współosiowości wałów

Poradnik doboru

Firma SKF stworzyła szereg cenowo przystępnych i łatwych w obsłudze przyrządów do osiowania wałów, które sprawdzą się przy wykonywaniu większości prac związanych z ustawianiem współosiowości maszyn.
  • TKSA 11, TKSA 31 i TKSA 41
    Przyrząd do ustawiania współosiowości wałów SKFTKSA 11TKSA 31TKSA 41
    Interfejs użytkownikaiOS oraz Androidekran dotykowyekran dotykowy
    Typ wyświetlaczasmartfon oraz tableturządzenie z wyświetlaczemurządzenie z wyświetlaczem
    Urządzenie z wyświetlaczem w komplecieTKSA 11: nie*taktak
    TKSA 11D2: tak
    Pozycje pomiaru9–12–39–12–3pomiar swobodny
    Bezprzewodowe głowice pomiarowe
    Odległość pomiarowa18,5 cm2 m**4 m
    Minimalny obrót wału180°140°90°
    Aparat fotograficzny
    Biblioteka maszyn
    Odczyt kodów QR
    Widok maszynystały w dwóch wymiarachstały w trzech wymiarachstały w trzech wymiarach
    Wartości docelowe
    Kompensowanie zakłóceń
    Obsługiwane aplikacje wspomagające ustawianie współosiowości   
    Horizontal shaft alignment
    Soft foot correction
    Vertical shaft alignment
    Spacer shaft alignment
    Machine train (do trzech maszyn)
    Tryb cyfrowego wskaźnika zegarowego
    Akcesoria do ustawiania współosiowości wałów   
    Łańcuchy wydłużająceopcjonalnieopcjonalniew komplecie
    Ramiona wydłużająceopcjonalnieopcjonalniew komplecie
    Magnetyczne wsporniki Vopcjonalnieopcjonalnieopcjonalnie
    Wsporniki dystansoweopcjonalnieopcjonalnieopcjonalnie
    Wsporniki ślizgoweopcjonalnieopcjonalnieopcjonalnie
    Podstawa magnetycznaopcjonalnieopcjonalnie
    Wspornik do wrzecionopcjonalnie
    * Zalecane użycie TKSA DISPLAY2 z zainstalowanymi aplikacjami.
    ** Z dołączonymi kablami USB.
  • TKSA 51, TKSA 71 i TKSA 71/PRO
SKF logo