Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Alignment tools

Shaft alignment

Reduce machinery breakdowns by up to 50% and increase your uptime
It’s a fact. Shaft misalignment is responsible for up to 50% of all costs related to rotating machinery breakdowns. Accurately aligning shafts can prevent a large number of machinery breakdowns and reduce unplanned downtime that results in a loss of production. In today’s challenging environment of reducing costs and optimizing assets, the necessity of accurate shaft alignment is now greater than ever.

What is shaft misalignment?
Machines need to be aligned in both horizontal and vertical plane. The misalignment can be due to parallel or angular misalignment and in fact is a combination of both.

Nieprawidłowe i prawidłowe wyosiowanie wałów

A. Niewspółosiowość równoległa (lub przesunięcie poprzeczne)
B. Niewspółosiowość kątowa
D. Właściwe ustawienie - współosiowość

Możliwe konsekwencje niewspółosiowości wałów mają poważny wpływ na wyniki ekonomiczne każdego przedsiębiorstwa i obejmują:
  • Zwiększone tarcie a przez to wzrost zużycia energii
  • Przedwczesne uszkodzenie łożysk i uszczelnień
  • Przedwczesne uszkodzenie wału i sprzęgła 
  • Nadmierny wyciek środka smarnego spod uszczelnienia  
  • Uszkodzenie sprzęgła i śrub fundamentowych 
  • Wzrost poziomu drgań i hałasu

Jakie metody mogą być stosowane do osiowania wałów maszyn?

A. Liniał: Dokładność = słaba, Szybkość = dobra, Łatwość użycia = dobra
B. Wskaźniki zegarowe: Dokładność = dobra, Szybkość = słaba, Łatwość użycia = słaba
C. Laserowe ustawianie współosiowości wałów: Dokładność = dobra, Szybkość = dobra, Łatwość użycia = dobra

Podsumowując, jest to wyraźnie widoczne, że systemy laserowe do osiowania są prostsze i szybsze w użyciu niż wskaźniki zegarowe, mają większą dokładność i nie wymagają specjalnych umiejętności, aby przy ich użyciu uzyskać dokładne wyniki praktycznie za każdym razem.


Co należy uwzględniać przy wyborze systemu laserowego do osiowania?
Przed wyborem systemu należy określić aplikacje, w jakich ma być używany i stworzyć listę wymagań. Kupno drogiego systemu, zdolnego wykonać praktycznie każde zadanie może być kosztowną pomyłką, gdyż do obsługi takiego urządzenia jest potrzebny technik z odpowiednimi kwalifikacjami. Większość prac związanych z osiowaniem polega na ustawianiu maszyn z jednym sprzęgłem w płaszczyźnie poziomej, takich jak na przykład silnik elektryczny z pompą lub z wentylatorem. Do takich zadań technik potrzebuje systemu, który jest szybki i łatwy w obsłudze i nie wymaga długiego czasu na przygotowanie.

Aby uzyskać prawidłowe wyosiowanie, często silnik musi zostać przesunięty, zarówno na boki jak i w pionie. Podczas ustawiania silnika w płaszczyźnie pionowej należy zastosować podkładki regulacyjne. SKF oferuje kompletny zakres precyzyjnych podkładek regulacyjnych odpowiednich do większości aplikacji, dostępnych w opakowaniach pojedynczych lub jako kompletne zestawy w walizce.
SKF logo