Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Przyrząd do ustawiania współosiowości wałów TKSA 71

Wszechstronność i wydajność dla profesjonalnego ustawiania współosiowości

Stworzony z myślą o profesjonalnym osiowaniu w trudnych warunkach przemysłowych, przyrząd TKSA 71 uzupełnia ofertę SKF o zaawansowane technologicznie narzędzie do ustawiania współosiowości. W skład tego wszechstronnego rozwiązania wchodzą ponadto nadzwyczaj oszczędne przestrzennie jednostki pomiarowe, odpowiednie do użytku w ciasnych miejscach. Dedykowane mu aplikacje programowe umożliwiają dokonywanie różnego rodzaju regulacji, w tym ustawianie współosiowości wałów poziomych i pionowych, wałów odległościowych oraz całych ciągów maszyn. Niezrównane rezultaty osiowania i długookresową trwałość w przemysłowej eksploatacji uzyskano za sprawą innowacyjnej konstrukcji przyrządu, zapewniającej wysoką dokładność pomiaru i niezawodną ochronę przed pyłem i wodą w niesprzyjającym otoczeniu.

Zalety TKSA 71

  • łatwa obsługa – intuicyjne aplikacje programowe, prowadzenie przez procesy ustawiania współosiowości oraz filmy instruktażowe 
  • szeroki zakres zastosowań – wyczerpujący asortyment akcesoriów i dedykowanych aplikacji programowych
  • niezrównane rezultaty osiowania – odległość pomiarowa do 10 m, kompensowanie zakłóceń, elastyczność pomiaru, wymagane przekręcenie łącznie o zaledwie 40°, pomiar automatyczny i zindywidualizowane ustawianie współosiowości z zastosowaniem wartości docelowych
  • zabezpieczenie przed wpływem niesprzyjających warunków – jednostki pomiarowe całkowicie uszczelnione (IP 67) przeciw wodzie i pyłowi
  • nadzwyczaj oszczędne przestrzennie jednostki pomiarowe – możliwość stosowania nawet w bardzo ciasnych miejscach
  • solidna walizka – znakomita ochrona, wygodne przenoszenie i bezprzewodowe ładowanie wewnątrz walizki

Demonstracja wideo TKSA 71

Aplikacje do ustawiania współosiowości

Kod QR do aplikacji TKSA 51 i TKSA 71
TKSA 71 działa intuicyjnie i szybko przy wsparciu sześciu aplikacji programowych stworzonych z myślą o rozmaitych zadaniach związanych z ustawianiem współosiowości. Aplikacje te – zaprojektowane tak, by ich obsługa nie wymagała uprzedniego przeszkolenia – są nieodpłatnie dostępne w wersjach odpowiednich do urządzeń z systemami operacyjnymi zarówno Android, jak i iOS. Do ich wspólnych cech należą funkcje automatycznego generowania, eksportowania i udostępniania wyczerpujących sprawozdań, biblioteka maszyn z identyfikacją kodem QR, zamieszczone w aplikacji filmy instruktażowe, zaprogramowane wzorcowe zakresy tolerancji, trójwymiarowa wizualizacja w czasie rzeczywistym, funkcja kompensowania zakłóceń oraz w pełni funkcjonalny tryb demonstracyjny.

Aplikacje wspomagające korzystanie z TKSA 71

Kompletny system na twoje potrzeby osiowania

Podstawowy model TKSA 71 obejmuje standardowe akcesoria potrzebne do najczęstszych zadań związanych z ustawianiem współosiowości. Jest on dostarczany w odpornej mechanicznie walizce, której wymiary i masa odpowiadają wymogom większości linii lotniczych dotyczących bagażu podręcznego.


W skład modelu TKSA 71/PRO wchodzą akcesoria dodatkowe, takie jak wsporniki ślizgowe, podstawy magnetyczne i wsporniki dystansowe, przydatne przy bardziej wymagających zadaniach osiowania. Model ten dostarczany jest w większej, solidnej walizce na kółkach.

Zestawy TKSA 71D2 i TKSA 71D2/PRO obejmują dodatkowo urządzenie z wyświetlaczem – w obudowie ochronnej i z zainstalowanymi aplikacjami. Oba te systemy są gotowe do niezwłocznego użytku bez konieczności połączenia z internetem czy skonfigurowania konta.

Urządzenie pomiarowe: jednostki pomiarowe (M i S) ze standardowym wspornikiem V (1), bezprzewodowe stacje ładujące z kablem USB (2), taśma miernicza (3)
Akcesoria standardowe: łańcuchy przedłużające (4), ramiona przedłużające (5), magnesy mocujące (6)
Akcesoria zaawansowane: wsporniki ślizgowe (7), wsporniki dystansowe (8), dodatkowe ramiona przedłużające (9), podstawy magnetyczne (10)

Oznaczenia do zamówień

OznaczenieOpis
TKSA 71jednostki pomiarowe z bezprzewodowymi stacjami ładującymi
walizka zgodna z wymogami większości linii lotniczych dotyczącymi bagażu podręcznego
akcesoria standardowe
TKSA 71D2TKSA 71
TKSA DISPLAY2, zabezpieczone urządzenie z wyświetlaczem do użytku w warunkach przemysłowych
TKSA 71/PROjednostki pomiarowe z bezprzewodowymi stacjami ładującymi
walizka na kółkach z dodatkowym miejscem
akcesoria standardowe i zaawansowane
TKSA 71D2/PROTKSA 71/PRO
TKSA DISPLAY2, zabezpieczone urządzenie z wyświetlaczem do użytku w warunkach przemysłowych
TKSA 71/ACCESSzamawiany osobno zestaw rozbudowujący TKSA 71 do wersji 71/PRO, obejmujący akcesoria zaawansowane oraz dużą walizkę na kółkach
TKSA DISPLAY2tablet z systemem Android, o przekątnej co najmniej 7", w obudowie ochronnej do użytku w warunkach przemysłowych, z zainstalowanymi aplikacjami

Skład zestawu

TKSA 71
2 × jednostka pomiarowa TKSA 71 (M i S)
2 × standardowy wspornik V z łańcuchami 480 mm (18.9 in), ramionami 80 mm (3.1 in) i magnesami
2 × łańcuch przedłużający o długości 1 m (3.3 ft)
1 × dzielony kabel ładujący USB –micro USB
2 × bezprzewodowa stacja ładująca
1 × taśma miernicza o długości 5 m (16.4 ft)
1 × wydruk świadectwa kalibracji i zgodności
1 × wydruk instrukcji „pierwsze kroki” (w języku angielskim)
4 × ramię przedłużające o długości 120 mm (4.7 in)
1 × solidna walizka (IP 67) o wymiarach 365 × 295 × 170 mm (14.4 × 11.6 × 6.7 in)
TKSA 71/PRO
2 × jednostka pomiarowa TKSA 71 (M i S)
2 × standardowy wspornik V z łańcuchami 480 mm (18.9 in), ramionami 80 mm (3.1 in) i magnesami
2 × łańcuch przedłużający o długości 1 m (3.3 ft)
1 × dzielony kabel ładujący USB –micro USB
2 × bezprzewodowa stacja ładująca
1 × taśma miernicza o długości 5 m (16.4 ft)
1 × wydruk świadectwa kalibracji i zgodności
1 × wydruk instrukcji „pierwsze kroki” (w języku angielskim)
8 × ramię przedłużające o długości 120 mm (4.7 in)
2 × podstawa magnetyczna (TKSA MAGBASE)
2 × wspornik ślizgowy (TKSA 51-SLDBK)
2 × wspornik dystansowy o długości 50 mm (2 in)
1 × duża, solidna walizka (IP 67), o wymiarach 610 × 430 × 265 mm (24 × 16.9 × 10.4 in)
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    OznaczeniaTKSA 71 / TKSA 71/PRO / TKSA 71D2 / TKSA 71D2/PRO
    Czujniki i łączność20 mm (0.8 in) PSD 2. generacji z laserem klasy 2,
    pochyłomierz o dokładności ±0,1°, Bluetooth 4.0 LE
    Odległość pomiarowa systemuod 0,04 do 10 m (od 0.13 do 32.8 ft)
    Błędy pomiaruponiżej 1%, ±10 µm
    Materiał oprawyprzód z anodyzowanego aluminium, pokrywa tylna z tworzywa PC/ABS
    Żywotność bateriido 8 h, akumulator litowo-jonowy, szybkie ładowanie bezprzewodowe, 10 min ładowania dla 1 h pracy
    Wymiary52 × 64 × 33 mm (2.1 × 2.5 × 1.3 in)
    Masa130 g (0.3 lb)
    Urządzenie roboczeTKSA DISPLAY2, zalecany Samsung Galaxy Tab Active 2 lub iPad mini,
    także iPad, iPod Touch,
    iPhone SE, Samsung Galaxy S6 oraz nowsze wersje (żadne z urządzeń nie jest zawarte w zestawie)
    Oprogramowanie i aktualizowanie aplikacjiodpowiednio w App Store firmy Apple i w Google Play
    Wymagany systemy operacyjnyApple iOS 9 albo Android OS 4.4.2 (lub nowszy)
    Metoda osiowaniaustawianie współosiowości wałów poziomych i pionowych, pomiar trójpozycyjny 9–12–3, pomiar automatyczny, pomiar (przy przekręceniu o min. 40°), korekta odkształcenia nóżek (tzw. efektu soft foot), ciągi maszyn, wartości, wały odległościowe
    Aktualizowane na bieżąco wartości korekcjipion i poziom
    Funkcje dodatkowebiblioteka maszyn, odczyt kodów QR, wartości docelowe, kompensowanie zakłóceń, swobodny obrót widoku maszyny w trzech wymiarach, widok panoramiczny na tabletach, automatyczne generowanie raportów PDF
    Mocowanie2 × wspornik V z łańcuchami, szerokość 15 mm (0.6 in)
    Obsługiwane średnice wałuod 20 do 150 mm (od 0.8 do 5.9 in),
    maks. 450 mm (17.7 in) przy wykorzystaniu łańcuchów wydłużających (dołączonych)
    Maksymalna wysokość sprzęgła 1)45 mm (1.8 in) z ramionami standardowymi, dodatkowo 120 mm (4.7 in) na zestaw ramion wydłużających
    Zasilaczładowanie bezprzewodowe z wykorzystaniem dołączonych jednostek ładujących,
    dołączony dzielony kabel ładujący micro USB–USB
    Temperatura pracyod 0 do +45°C (od +32 do +113°F)
    Stopień ochronyIP 67 w przypadku jednostek pomiarowych i walizki transportowej
    Wymiary walizki transportowejwalizka transportowa do TKSA 71: 365 × 295 × 170 mm (14.4 × 11.6 × 6.7 in)
    walizka na kółkach do TKSA 71/PRO: 610 × 430 × 265 mm (24 × 16.9 × 10.4 in)
    Masa łączna (z walizką)TKSA 71: 3,9 kg (8.6 lb)
    TKSA 71/PRO: 12,5 kg (27.6 lb)
    Świadectwo kalibracjiw zestawie, ważne przez okres 2 lat
    Skład zestawu2 × jednostka pomiarowa (M&S); 2 × wspornik na wał z łańcuchami 480 mm (18.9 in), ramionami gwintowanymi 80 mm (3.1 in) i magnesami; 4 × gwintowane ramię wydłużające 120 mm (4.7 in); 2 × łańcuch wydłużający 980 mm (38.6 in); dzielony kabel ładujący micro USB–USB; taśma miernicza; wydruk świadectwa kalibracji i zgodności; poradnik „pierwsze kroki” (w języku angielskim); solidna walizka transportowa do zastosowań przemysłowych (IP 67); arkusz A4 z 12 naklejkami kodu QR
    Dodatkowo w przypadku TKSA 71/PRO:
    4 × gwintowane ramię wydłużające 120 mm (4.7 in); 2 × wspornik dystansowy 50 mm (2 in); 2 × wspornik ślizgowy; 2 × podstawa magnetyczna
    * W przypadku niektórych sprzęgieł możliwe jest założenie wsporników na samo sprzęgło, co pozwala złagodzić ograniczenie związane z wysokością sprzęgła.
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo