Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Przyrząd do osiowania wałów TKSA 11

Osiowanie wałów łatwiejsze i przystępniejsze cenowo za sprawą nowej technologii

SKF TKSA 11 to innowacyjny przyrząd do osiowania wałów, który wykorzystuje potencjał smartfonów i tabletów oraz w intuicyjny sposób prowadzi użytkownika przez proces osiowania. TKSA 11 – przyrząd dedykowany podstawowym zadaniom z zakresu osiowania – zaprojektowano w sposób gwarantujący niezrównaną prostotę obsługi, co czyni go szczególnie odpowiednim dla początkujących oraz do zastosowań w warunkach ograniczonej przestrzeni. SKF TKSA 11 to pierwszy na rynku przyrząd wykorzystujący indukcyjne czujniki zbliżeniowe. Za jego sprawą precyzyjne i niezawodne osiowanie wałów leży w zasięgu każdego budżetu.

Prezentacja video TKSA 11

Uwaga:

Ten film w angielskiej wersji językowej zawiera napisy. Proszę wybierz odpowiedni język.

Cechy i zalety

Przyrząd do ustawiania współosiowości wałów SKF TKSA 11
  • Wizualizowanie pozycji przyrządu i silnika w czasie rzeczywistym sprawia, że dokonywanie pomiarów i ustawianie w płaszczyźnie poziomej jest intuicyjne i proste.
  • Aplikacja TKSA 11 oferuje w pełni funkcjonalny tryb demonstracyjny, który umożliwia użytkownikowi zaznajomienie się z całym procesem ustawiania współosiowości bez konieczności zakupu TKSA 11.
  • TKSA 11 zapewnia użytkownikowi zwrot z inwestycji w krótkim czasie i leży w zasięgu niemal każdego budżetu.
  • Urządzenia mobilne zapewniają grafikę o wysokiej rozdzielczości, intuicyjną obsługę, automatyczne aktualizowanie oprogramowania i wybór jednostki prezentowanych wskazań.
  • Zastosowanie indukcyjnych czujników zbliżeniowych pozwoliło wyeliminować zakłócenia pomiaru powodowane przez silne światło słoneczne, ograniczyć wpływ luzu i zwiększyć wytrzymałość przyrządu. Wszystko to przekłada się na dokładne i wiarygodne ustawianie współosiowości z wykorzystaniem TKSA 11.
  • Automatycznie generowane sprawozdania osiowania dają kompletny przegląd procesu ustawiania współosiowości i jego rezultatów. Sprawozdania można łatwo udostępniać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub usług chmury. 
  • Dostępna jest również wersja TKSA 11D2 – z solidnym wyświetlaczem do użytku przemysłowego i fabrycznie zainstalowanymi aplikacjami.
Przyrząd do ustawiania współosiowości wałów SKF TKSA 11

Ze względu na potencjał znacznego wydłużenia czasu sprawności maszyn i obniżenia kosztów utrzymania ruchu, regulowanie wałów pod kątem współosiowości jest zalecane w niemal każdej dziedzinie przemysłu. 

Przyrząd TKSA 11 jest skierowany przede wszystkim do tych gałęzi przemysłu, w których korzyści płynące ze współosiowości wałów nie zostały jeszcze w pełni docenione. Pomaga on klientom czerpać zyski z eksploatacji prawidłowo wyosiowanych maszyn.

Przyrząd do ustawiania współosiowości wałów SKF TKSA 11 w App Store i Google Play

Aplikacja TKSA 11 jest dostępna nieodpłatnie w App Store firmy Apple oraz w Google Play. Po prostu wyszukaj frazę „SKF TKSA 11” albo zeskanuj kod QR – i wypróbuj proces osiowania w funkcjonalnym trybie demonstracyjnym. 


Przyrząd do ustawiania współosiowości wałów SKF TKSA 11 dostarcza się w walizce transportowej SKF (ilustr. 1).

  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    OznaczenieTKSA 11 / TKSA 11D2
    Czujniki i łączność2 × indukcyjny czujnik zbliżeniowy,
    pochyłomierz o dokładności ±0,5°, Bluetooth 4.0 LE
    Odległość pomiarowa systemuod 0 do 185 mm (od 0 do 7.3 in) między wspornikami,
    w zestawie 3 × trzpień wzorcowy dla zakresu do 200 mm (7.9 in)
    Błędy pomiaruponiżej 2%
    Materiał oprawytworzywo PC/ABS
    Żywotność bateriido 18 h, akumulator litowo-polimerowy
    Wymiary105 × 55 × 55 mm (4.1 × 2.2 × 2.2 in)
    Masa155 g (0.34 lb)
    Urządzenie roboczeTKSA DISPLAY2, zalecany Samsung Galaxy Tab Active 2 lub iPad mini,
    także iPad, iPod Touch,
    iPhone SE, Samsung Galaxy S6 oraz nowsze wersje (żadne z urządzeń nie jest zawarte w zestawie)
    Oprogramowanie i aktualizowanie aplikacjiodpowiednio w App Store firmy Apple i w Google Play
    Wymagany systemy operacyjnyApple iOS 9 albo Android OS 4.4.2 (lub nowszy)
    Metoda osiowaniaustawianie współosiowości wałów pionowych,
    pomiar trójpozycyjny 9–12–3
    Aktualizowane na bieżąco wartości korekcjitylko poziom
    Funkcje dodatkoweautomatycznie generowany raport PDF
    Mocowanie2 × wspornik V z łańcuchami, szerokość 15 mm (0.6 in)
    Obsługiwane średnice wałuod 20 do 160 mm (od 0.8 do 6.3 in)
    Maksymalna wysokość sprzęgła*55 mm (2.2 in) w przypadku standardowych ramion 80 mm
    (jednostkę należy w miarę możliwości zakładać na sprzęgło)
    Zasilaczładowanie przez gniazdo micro USB (5 V),
    dołączony kabel ładujący micro USB–USB,
    zgodność z ładowarkami USB 5 V (niedołączone)
    Temperatura pracyod 0 do +45°C (od +32 do +113°F)
    Stopień ochronyIP 54
    Wymiary walizki transportowej355 × 250 × 110 mm (14 × 9.8 × 4.3 in)
    Masa łączna (z walizką)2,1 kg (4.6 lb)
    Świadectwo kalibracjiw zestawie, ważne przez okres 2 lat
    Skład zestawujednostka pomiarowa; 3 × ramię wzorcowe; 2 × wspornik na wał z łańcuchami 480 mm (18.9 in) i ramionami 80 mm (3.1 in); kabel ładujący micro USB–USB; taśma miernicza 2 m (6.6 ft); wydruk świadectwa kalibracji i zgodności; wydruk instrukcji „pierwsze kroki” (w języku angielskim); walizka transportowa SKF
    * W przypadku niektórych sprzęgieł możliwe jest założenie wsporników na samo sprzęgło, co pozwala złagodzić ograniczenie związane z wysokością sprzęgła.
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo