Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Przyrząd do ustawiania współosiowości wałów TKSA 41

System laserowego osiowania wałów z udoskonalonymi funkcjami pomiaru i raportowania

TKSA 41 to zaawansowane rozwiązanie laserowego ustawiania współosiowości stworzone z myślą o precyzyjnym osiowaniu wałów. Dzięki dwóm bezprzewodowym jednostkom pomiarowym, dużym detektorom i silnym laserom przyrząd ten dokonuje precyzyjnego pomiaru nawet w najbardziej wymagających warunkach. Ergonomiczna jednostka wyświetlacza i intuicyjna obsługa ekranu dotykowego sprawiają, że osiowanie jest szybkie i proste. Rezultaty polepszają ponadto takie innowacyjne funkcje jak „pomiar swobodny”. Dzięki poświęceniu szczególnej uwagi kwestii usprawnienia procesu osiowania przyrząd do ustawiania współosiowości wałów SKF TKSA 41 stanowi jedno z najlepszych w branży rozwiązań z zakresu osiowania wałów.

  • Łączność bezprzewodowa usprawnia obsługę przyrządu oraz umożliwia bezpieczne osiowanie wałów maszyn położonych w trudno dostępnych miejscach.
  • Funkcja pomiaru swobodnego pozwala rozpocząć pomiar przy dowolnym ustawieniu kątowym i zakończyć go po przekręceniu o zaledwie 90°. 
  • Funkcja pomiaru automatycznego umożliwia pomiar bez konieczności użycia rąk, polegający na wykryciu położenia głowicy i dokonaniu pomiaru z chwilą przekręcenia głowic do właściwych pozycji.
  • Zakończenie osiowania skutkuje w każdym przypadku automatycznym wygenerowaniem sprawozdania. W celu wzbogacania oglądu, sprawozdania można dostosowywać przez uzupełnianie ich o komentarze oraz zdjęcia wykonywane za pomocą wbudowanego aparatu. Każde sprawozdanie można wyeksportować jako plik PDF.
  • Wizualizacja w czasie rzeczywistym wspomaga intuicyjny pomiar i ułatwia regulowanie ustawienia maszyn w poziomie i pionie.
  • Biblioteka maszyn dostarcza pełnego oglądu maszyn i sprawozdań z osiowania. 
  • Kody QR umożliwiają uproszczenie identyfikacji maszyn i usprawnienie przebiegu prac związanych z osiowaniem.
Przyrząd do ustawiania współosiowości wałów SKF TKSA 41
Ze względu na potencjał znacznego wydłużenia czasu sprawności maszyn i obniżenia kosztów utrzymania ruchu, regulowanie wałów pod kątem współosiowości jest zalecane w niemal każdej dziedzinie przemysłu. Prostota urządzenia TKSA 41 dodaje użytkownikowi pewności przy osiowaniu we wszelkiego rodzaju poziomych maszynach wirujących.

SKF TKSA 41 – Doświadczenia klienta

  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    OznaczenieTKSA 41
    Czujniki i łączność29 mm (1.1 in) CCD z laserem klasy 2,
    pochyłomierz o dokładności ±0,5°, Bluetooth 4.0 LE i przewodowo, kable USB
    Odległość pomiarowa systemuod 0,07 do 4 m (od 0.23 do 13.1 ft)
    Błędy pomiaruponiżej 0,5%, ±5 µm
    Materiał oprawypoliwęglan wypełniony w 20% szkłem
    Żywotność bateriido 16 h,
    akumulator litowo-polimerowy
    Wymiary120 × 90 × 36 mm (4.7 × 3.5 × 1.4 in)
    Masa220 g (0.5 lb)
    Urządzenie roboczekolorowy ciekłokrystaliczny rezystancyjny ekran dotykowy o przekątnej 5.6" wysokoudarowe tworzywo PC/ABS z nakładaną wytłoczką gumową (obtryskiem)
    Oprogramowanie i aktualizowanie aplikacjiza pośrednictwem urządzenia pamięciowego USB
    Czas pracy jednostki wyświetlaczado 8 h (przy 100% podświetlenia)
    Wymiary205 × 140 × 60 mm (8.1 × 5.5 × 2.4 in)
    Masa640 g (1.4 lb)
    Metoda osiowaniaustawianie współosiowości wałów poziomych, pomiar trójpozycyjny 9–12–3, pomiar automatyczny, pomiar (przy przekręceniu o min. 90°), korekta odkształcenia nóżek (soft foot)
    Aktualizowane na bieżąco wartości korekcjipion i poziom
    Funkcje dodatkowebiblioteka maszyn, odczyt kodów QR, tryb panoramiczny ekranu, automatyczne generowanie raportów PDF
    Mocowanie2 × wspornik V z łańcuchami, szerokość 21 mm (0.8 in)
    Obsługiwane średnice wałuod 20 do 150 mm (od 0.8 do 5.9 in),
    300 mm (11.8 in) przy wykorzystaniu opcjonalnych łańcuchów wydłużających (niedołączonych)
    Maksymalna wysokość sprzęgła*105 mm (4.2 in) z ramionami standardowymi,
    195 mm (7.7 in) przy wykorzystaniu ramion wydłużających (dołączonych)
    Zasilaczwejście: zasilacz prądu przemiennego 100–240 V 50/60 Hz
    wyjście: prąd stały 12 V 3 A
    z przejściówkami europejską, amerykańską, brytyjską i australijską
    Temperatura pracy od 0 do +45°C (od +32 do +113°F)
    Stopień ochronyIP 54
    Wymiary walizki transportowej530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in)
    Masa łączna (z walizką)4,75 kg (10.5 lb)
    Świadectwo kalibracjiw zestawie, ważne przez okres 2 lat
    Skład zestawu2 × jednostka pomiarowa (M&S); jednostka wyświetlacza; 2 × wspornik na wał z łańcuchami 400 mm (15.8 in) i ramionami gwintowanymi 150 mm (5.9 in); ramię napinające łańcuch; 4 × gwintowane ramię wydłużające 90 mm (3.5 in); zasilacz z przejściówkami krajowymi; 2 × kabel micro USB–USB; taśma miernicza; wydruk świadectwa kalibracji i zgodności; wydruk poradnika „pierwsze kroki” (w języku angielskim); walizka transportowa SKF; arkusz A4 z 12 naklejkami kodu QR
    * W przypadku niektórych sprzęgieł możliwe jest założenie wsporników na samo sprzęgło, co pozwala złagodzić ograniczenie związane z wysokością sprzęgła.
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo