Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zestawy podkładek regulacyjnych

Każdy z zestawów podkładek regulacyjnych SKF z pojedynczym wycięciem obejmuje szereg powszechnie stosowanych rozmiarów i grubości.

    Oznaczenie
    TMAS 50/KIT
    Rozmiar podkładki [mm]50×50 mm 
    Liczba sztuk poszczególnych grubości2010
    Grubość [mm]
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Oznaczenie
    TMAS 75/KIT
    Rozmiar podkładki [mm]75×75 mm 
    Liczba sztuk poszczególnych grubości2010
    Grubość [mm]
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Oznaczenie
    TMAS 100/KIT
    Rozmiar podkładki [mm]100×100 mm
    Liczba sztuk poszczególnych grubości2010
    Grubość [mm]
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Oznaczenie
    TMAS 340
    Rozmiar podkładki [mm]100×100 mm
     125×125 mm
    Liczba sztuk poszczególnych grubości2010
    Grubość [mm]
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Oznaczenie
    TMAS 360
    Rozmiar podkładki [mm]50×50 mm
     75×75 mm
     100×100 mm
    Liczba sztuk poszczególnych grubości20
    Grubość [mm]
    0,050,50
     0,101,00
     0,252,00

    Oznaczenie
    TMAS 380
    Rozmiar podkładki [mm]50×50 mm
     75×75 mm
    Liczba sztuk poszczególnych grubości20
    Grubość [mm]
    0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00

    Oznaczenie
    TMAS 510
    Rozmiar podkładki [mm]50×50 mm
     75×75 mm
     100×100 mm
    Liczba sztuk poszczególnych grubości2010
    Grubość [mm]
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Oznaczenie
    TMAS 720
    Rozmiar podkładki [mm]50×50 mm
     75×75 mm
    Liczba sztuk poszczególnych grubości20
    Grubość [mm]0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00
    Rozmiar podkładki [mm]100×100 mm
     125×125 mm
    Liczba sztuk poszczególnych grubości2010
    Grubość [mm]
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 
    TMAS 720 dostarcza się w dwóch (2) walizkach transportowych: TMAS 340 i TMAS 380.
    SKF logo