Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wózek do przewożenia nagrzewnicy indukcyjnej

Do przewożenia nagrzewnicy indukcyjnej do miejsca pracy

Wózek do przewożenia nagrzewnicy indukcyjnej TIH T1
Wózek SKF TIH T1 jest zaprojektowany do poprawy mobilności przy stosowaniu nagrzewnic indukcyjnych SKF, zwłaszcza nagrzewnic o dużych rozmiarach. Wózek ma wysoką obciążalność wynoszącą 900 kg (1 934 funtów) i jest wyposażony w szufladę z odporną na olej matą i regulowanymi przegrodami.
Dane techniczne
Szerokość
50 cm (20 cali)
Wysokość
74 cm (29 cali)
Długość
72 cm (28 cali)
Obciążalność
900 kg (1 934 lb)

SKF logo