Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Rękawice termoizolacyjne

Do bezpiecznego przenoszenia podgrzanych elementów o temperaturze do 150 °C (302 °F)

Rękawice termoizolacyjne TMBA G11
Rękawice termoizolacyjne SKF TMBA G11 są zaprojektowane specjalnie do przenoszenia podgrzanych łożysk. Są one wykonane ze specjalnego materiału w celu uzyskania następujących własności:
  • Nie zostawiają włókien
  • Odporne na temperaturę do 150 °C (302 °F)
  • Odporne na przecinanie
  • Nie zawierają azbestu
  • Badane i certyfikowane na zagrożenia mechaniczne (EN 388) i zagrożenia termiczne (EN 407)


Dane techniczne
Oznaczenie
TMBA G11
Wielkość opakowania
1 para
Rozmiar
9
Kolor
biały

SKF logo