Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Regulowane nagrzewnice indukcyjne

Do częstego montażu/demontażu łożysk walcowych

Regulowane nagrzewnice indukcyjne EAZ 80/130 i EAZ 130/170 są stosowane do częstego demontażu pierścieni wewnętrznych łożysk walcowych.
Tam, gdzie pierścienie wewnętrzne są demontowane niezbyt często, można użyć także aluminiowych pierścieni grzewczych serii TMBR. Dla większych pierścieni wewnętrznych łożysk walcowych, zazwyczaj stosowanych w stalowniach, SKF może dostarczyć specjalne nagrzewnice indukcyjne EAZ.

Cechy i zalety

  • Sprawdza się z większością łożysk walcowych o średnicy otworu z zakresu od 65 do 130 mm (od 2.5 do 5.1 in).
  • Dostępne są zasilacze odpowiednie do wielu krajów.
  • Unika się zniszczenia wału i pierścienia wewnętrznego łożyska.
  • Demontaż łożyska następuje szybko i niezawodnie.
  • Uzyskiwać można pasowania ciasne do n6 włącznie.
Dane do zamówień

Zasilanie
Prąd
EAZ 80/130A
2 × 230 V 50 Hz
40 A
EAZ 80/130B
2 × 400 V 50 Hz
45 A
EAZ 80/130C
2 × 460 V 60 Hz
25 A
EAZ 80/130D
2 × 415 V 50 Hz
35 A
EAZ 130/170A
2 × 230 V 50 Hz
60 A
EAZ 130/170B
2 × 400 V 50 Hz
45 A
EAZ 130/170D
3 × 230 V 50 Hz
43 A
EAZ 130/170E
3 × 400 V 50 Hz
35 A
EAZ 130/170F
3 × 460 V 60 Hz
23 A
EAZ 130/170G
3 × 420 V 60 Hz
30 A
EAZ 130/170H
3 × 415 V 50 Hz
30 A
Inne napięcia dostępne na szczególne życzenie.
Tablica doboru dla łożysk NU
EAZ 80/130
EAZ 130/170
od 213 do 221
od 222 do 228
od 313 do 320
od 321 do 326
od 412 do 418
od 419 do 424
od 1014 do 1022
od 1024 do 1030
od 2213 do 2220
od 2222 do 2228
od 2313 do 2320
od 2322 do 2326
Uwzględniono wszystkie typy „E”.
Tablica doboru dla łożysk NJ-NUP
EAZ 80/130
EAZ 130/170
od 213 do 220
od 222 do 228
od 313 do 319
od 321 do 324
od 412 do 417
od 419 do 422
od 1014 do 1022
od 1024 do 1030
od 2213 do 2220
od 2222 do 2228
od 2313 do 2319
od 2322 do 2324
Uwzględniono wszystkie typy „E”.
Parametry techniczne


EAZ 80/130
EAZ 130/170
Przewód
łączący
Długość
5 m
16 ft
5 m
16 ft
Wymiary
A
134 mm
5.3 in
180 mm
7.1 in

B
50 mm
2.0 in
50 mm
2.0 in

C
od 80 do 132 mm
od 3.1 do 5.2 in
od 130 do 172 mm
od 5.1 do 6.8 in
Masa

28 kg
62 lb
35 kg
77 lb
Adjustable induction heater
SKF logo