Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Stała nagrzewnica indukcyjna

Prosty i bezpieczny demontaż łożyska w ciągu zaledwie trzech minut

Stałe nagrzewnice indukcyjne EAZ zaprojektowano z myślą o prostym i bezpiecznym demontażu pierścieni wewnętrznych łożysk walcowych, które często montuje się z bardzo dużym pasowaniem ciasnym. Nagrzanie pierścienia wewnętrznego pozwala szybko rozluźnić pasowanie. Nie wzrasta przy tym temperatura wału, dzięki czemu pierścień można zdjąć w sposób niegrożący uszkodzeniem wału lub pierścienia wewnętrznego. Profesjonalny demontaż pierścieni wewnętrznych łożysk walcowych lub podobnych elementów z wykorzystaniem łatwej w obsłudze stałej nagrzewnicy indukcyjnej EAZ zajmuje z reguły nie więcej niż trzy minuty.
Stałe nagrzewnice indukcyjne serii EAZ
  • Szafy sterownicze produkcji SKF zasilają stałe nagrzewnice EAZ odpowiednim prądem. Są dostępne w wersjach zróżnicowanych pod względem napięcia, dzięki czemu nagrzewnice EAZ można stosować w niemal każdym kraju. Oferta obejmuje również specjalne szafy sterownicze, które umożliwiają korzystanie z maksymalnie trzech nagrzewnic EAZ jednocześnie. 
  • W walcowniach kształtowników i walcówki oraz w kolejnictwie, za pomocą nagrzewnic EAZ można demontować pierścienie wewnętrzne łożysk walcowych zarówno jednorzędowych, jak i o większej liczbie rzędów wałeczków, a także po kilka pierścieni wewnętrznych na raz.
  • Nagrzewnice indukcyjne EAZ sprawdzają się również przy demontażu elementów niebędących częściami łożysk, takich jak tuleje czy pierścienie.

Łożyska walcowe są krytycznymi podzespołami maszyn wykorzystywanych w hutnictwie, kolejnictwie i innych gałęziach przemysłu. W wielu przypadkach pracują w trudnych warunkach i muszą być często wymieniane. Stałe nagrzewnice EAZ i powiązane szafy sterownicze to jedno z rozwiązań demontażu SKF umożliwiających szybki, prosty i bezpieczny demontaż pierścieni wewnętrznych łożysk walcowych i podobnych elementów.

Features and benefits

Control cabinet for Fixed induction heaters EAZ series
Control cabinet
  • Reduced time to remove bearings
  • Only one person is required
  • Increased production time
  • Available in different voltage versions
  • Bearings can be reused

Parametry techniczne

Przykładowe oznaczenia nagrzewnic EAZ
OznaczenieWymiar pierścienia wewnętrznego [mm]
 FBdpasowanie ciasne
EAZ F179179168145p6
EAZ F180180130160p6
EAZ F202202168180p6
EAZ F222-1222170200p6
EAZ F222222200200p6
EAZ F226226192200p6
EAZ F260260206230r6
EAZ F312312220280r6
EAZ F332332300300r6
EAZ F364364240320p6
Fixed induction heater
Przy składaniu zamówienia prosimy wskazać odpowiedni wymiar F za pomocą przyrostka w oznaczeniu; przykład: EAZ F312MV.
Klasyfikacja napięciowa
LVniskie napięcie190–230 V
MVśrednie napięcie400–480 V
HVwysokie napięcie500–575 V
HVCwysokie napięcie, zgodność ze standardem CSA575 V
Przy składaniu zamówienia prosimy wskazać klasę za pomocą przyrostka w oznaczeniu; przykład: F312MV.
Wersje szafy sterującej
SS1 × stała EAZmaks. 250 A
SSD2 × stała EAZmaks. 350 A
SST3 × stała EAZ 
Przy składaniu zamówienia prosimy wskazać wersję szafy za pomocą oznaczenia; przykład: SSD C350B.
Kod wskazujący znamionowe poziomy napięcia i częstotliwości szafy sterującej
A230 V50 Hz
B400 V50 Hz
C460 V60 Hz
E575 V60 Hz
Przy składaniu zamówienia prosimy wskazać napięcie i częstotliwość szafy za pomocą przyrostka w oznaczeniu; przykład: SSD C350B.
Akcesoria
OznaczenieOpis
EAZ F-CC13Mkabel sterowniczy łączący szafę z cewką EAZ, 13 m ze złączami
Części zamienne
OznaczenieOpis
EAZ F-CC10Mkabel sterowniczy łączący szafę z cewką EAZ, 10m ze złączami
Stałe nagrzewnice EAZ są dostosowanymi do szczególnych potrzeb nagrzewnicami indukcyjnymi SKF do demontażu pierścieniu wewnętrznych łożysk walcowych. Aby uzyskać pomoc w doborze nagrzewnicy EAZ do swojego zastosowania, skontaktuj się z SKF. Nagrzewnice EAZ są dostarczane bez szafy sterującej. Szafy sterujące SKF są potrzebne do obsługi stałych nagrzewnic EAZ; zamawia się je osobno.
SKF logo