Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Nagrzewnice indukcyjne do zastosowań innych niż łożyska

Seria TIH L MB

Nagrzewnice indukcyjne serii TIH L MB do zastosowań innych niż łożyska
Nagrzewanie elementów niebędących łożyskami za pomocą nagrzewnicy TIH L MB
Nagrzewnice serii TIH L MB umożliwiają nagrzewanie elementów niebędących łożyskami, których masa wynosi – zależnie od modelu – maksymalnie 600 kg.
Nagrzewnice indukcyjne TIH L MB zostały zaprojektowane z myślą o nagrzewaniu elementów litych, takich jak pierścienie, tuleje, koła zębate, sprzęgła bądź koła pasowe, a także koła pociągów, obręcze oraz inne podobne części. Charakteryzujące się dużą mocą i trwałością, wyposażone w pojedynczą cewkę magnetyczną pośrodku, realizują proces nagrzewania w samym otworze elementu, uzyskując w przypadku podzespołów litych znakomite osiągi. 
  • Zalety serii TIH L MB pozwalające na szybkie i wydajne nagrzewanie litych elementów:
  • prosta i bezpieczna obsługa za pomocą układu sterowania zdalnego z możliwością wyboru poziomu mocy
  • niezrównane osiągi w nagrzewaniu litych elementów przy niewielkim zużyciu energii
  • szybkie i proste pozycjonowanie litych elementów z wykorzystaniem przesuwnej zwory
  • ograniczenie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia opiłkami metali żelaznych dzięki automatycznemu rozmagnesowaniu
  • bezproblemowe przenoszenie i transportowanie standardowym wózkiem widłowym

Wskazówka: Nagrzewnice serii TIH L MB służą do indukcyjnego nagrzewania litych elementów niebędących łożyskami. Do nagrzewania łożysk zalecamy równoważne nagrzewnice serii TIH L.

Parametry techniczne, akcesoria i części zamienne

  • TIH L33MB
    Parametry techniczne
    OznaczenieTIH L33MB
    Maksymalna masa nagrzewanego elementu350 kg (772 lb)
    Zakres średnicy otworu115–700 mm (4.5–27.6 in)
    Obszar roboczy (szer. × wys.)330 × 320 mm (13.0 × 12.6 in)
    Średnica cewki150 mm (5.9 in)
    Minimalna średnica otworu elementu obsługiwana przez standardowe (dołączone) zwory115 mm (4.5 in)
    Maksymalny pobór mocyTIH L33MB/MV: 15 kVA
    TIH L33MB/LV: 15 kVA
    Napięcie*
    200–240 V przy 50–60 Hz
    400–460 V przy 50–60 Hz

    TIH L33MB/LV
    TIH L33MB/MV
    Zakres regulacji temperaturyod 0 do +250°C (od +32 do +482°F), krokami po 1°
    Nastawa regulatora czasowegood 0 do 120 min, krokami po 0,1 minuty
    Rozmagnesowanie zgodne z normami SKFponiżej 2 A/cm
    Maksymalna temperatura nagrzewania**+250°C (+482°F)
    Wymiary (szer. × gł. × wys.)400 × 743 × 550 mm (15.8 × 29.3 × 21.7 in)
    Masa140 kg (309 lb)

    * W wybranych krajach dostępne są pewne wersje specjalne – np. wariant 575 V, 60 Hz, o poświadczonej zgodności z wymaganiami CSA. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z miejscowym Autoryzowanym Dystrybutorem SKF.
    ** Zależnie od masy łożyska lub nagrzewanego elementu innego rodzaju. W sprawie wyższych temperatur należy kontaktować się z SKF.

  • TIH L44MB
  • TIH L77MB
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo