Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompy hydrauliczne i wtryskiwacze oleju o napędzie pneumatycznym

Ciśnienie od 30 do 400 MPa (od 4 350 do 58 000 psi)

Pompy hydrauliczne i wtryskiwacze oleju THAP E o napędzie pneumatycznym są dostępne w czterech wersjach zróżnicowanych pod względem ciśnienia roboczego. Sprawdzają się przy montażu i demontażu sprzęgieł typu OK oraz przy demontażu dużych elementów łączonych metodą ciśnieniową, takich jak łożyska, koła zamachowe, sprzęgła i koła pojazdów szynowych, a także w wielu innych podobnych zastosowaniach. Kompletną jednostkę stanowi pompa hydrauliczna albo wtryskiwacz oleju z napędem w postaci silnika pneumatycznego. Urządzenia dostarcza się w wytrzymałych walizkach, zawierających również przewody oleju – ssący i powrotny – wyposażone w szybkozłączkę nasuwaną. Pompy i wtryskiwacze mogą być dostarczane także jako kompletne zespoły, na które składają się jednostka, manometr, wysokociśnieniowy przewód rurowy i przyłączeniowe złączki wkrętne.
  • oszczędność czasu w porównaniu z wykorzystaniem pomp i wtryskiwaczy z napędem ręcznym
  • bezproblemowe przenoszenie
  • nieprzerwane doprowadzanie oleju
  • wewnętrzny ogranicznik ciśnienia powietrza dopilnowujący bezpieczeństwa pracy
  • niewielkie zużycie sprężonego powietrza
  • szeroki zakres temperatury pracy
  • wytrzymałe walizki do przechowywania urządzeń
  • jednostki odpowiednie do niskiego, umiarkowanego i wysokiego ciśnienia hydraulicznego
Zastosowania
  • montaż łożysk
  • sprzęgła SKF typu OK
  • montaż śrub napędowych okrętów, czopów sterów, kół pojazdów szynowych i innych podobnych elementów
Dane do zamówień
Oznaczenie
Opis
THAP 030Epompa oleju 30 MPa (4 350 psi) o napędzie pneumatycznym
THAP 030E/SK1pompa oleju 30 MPa (4 350 psi) o napędzie pneumatycznym, wysokociśnieniowy przewód giętki oraz przyłączeniowe złączki wkrętne
THAP 150Epompa oleju 150 MPa (21 750 psi) o napędzie pneumatycznym
THAP 150E/SK1pompa oleju 150 MPa (21 750 psi) o napędzie pneumatycznym, manometr, wysokociśnieniowy przewód giętki oraz przyłączeniowe złączki wkrętne
THAP 300Ewtryskiwacz oleju 300 MPa (43 500 psi) o napędzie pneumatycznym
THAP 300E/SK1wtryskiwacz oleju 300 MPa (43 500 psi) o napędzie pneumatycznym, manometr, wysokociśnieniowy przewód rurowy
THAP 400Ewtryskiwacz oleju 400 MPa (58 000 psi) o napędzie pneumatycznym
THAP 400E/SK1wtryskiwacz oleju 400 MPa (58 000 psi) o napędzie pneumatycznym, manometr, wysokociśnieniowy przewód rurowy

Pompa o napędzie pneumatycznym THAP 030E

  • Parametry techniczne
    Dane techniczne
    Oznaczenie
    THAP 030E
    Znamionowe ciśnienie hydrauliczne
    30 MPa
    (4 350 psi)
    Robocze ciśnienie powietrza
    7 bar* (101.5 psi)
    Zużycie sprężonego powietrza
    200 litrów na minutę / 7.1 stopy sześciennej na minutę
    Zakres temperatury pracyod 0 do +45°C (od +32 do +113°F) przy lepkości cieczy nieprzekraczającej 1 500 mm2/s
    Pojemność skokowa
    10 cm3 (0.61 in3)
    Wylot oleju
    G3/4
    Długość
    350 mm (13.9 in)
    Wysokość
    202 mm (8 in)
    Szerokość
    171 mm (6.7 in)
    Masa
    11,5 kg (25.3 lb)
    * Ciśnienia powietrza przekraczające 7 bar są automatycznie redukowane do poziomu 7 bar przez wbudowany ogranicznik.
  • Skład zestawu SK1
  • Części zamienne

Pompa o napędzie pneumatycznym THAP 150E

  • Parametry techniczne
    Dane techniczne
    Oznaczenie
    THAP 150E
    Znamionowe ciśnienie hydrauliczne
    150 MPa (21 750 psi)
    Robocze ciśnienie powietrza
    7 bar* (101.5 psi)
    Zużycie sprężonego powietrza200 litrów na minutę / 7.1 stopy sześciennej na minutę
    Zakres temperatury pracyod 0 do +45°C (od +32 do +113°F) przy lepkości cieczy nieprzekraczającej 1 500 mm2/s
    Pojemność skokowa
    1,92 cm3 (0.12 in3)
    Wylot oleju
    G3/4
    Długość
    350 mm (13.9 in)
    Wysokość
    202 mm (8 in)
    Szerokość
    171 mm (6.7 in)
    Masa
    19 kg (41.8 lb)
    * Ciśnienia powietrza przekraczające 7 bar są automatycznie redukowane do poziomu 7 bar przez wbudowany ogranicznik.
  • Skład zestawu SK1
  • Części zamienne

Pompa o napędzie pneumatycznym THAP 300E

  • Parametry techniczne
    Dane techniczne
    Oznaczenie
    THAP 300E
    Znamionowe ciśnienie hydrauliczne
    300 MPa (43 500 psi)
    Robocze ciśnienie powietrza
    7 bar* (101.5 psi)
    Zużycie sprężonego powietrza200 litrów na minutę / 7.1 stopy sześciennej na minutę
    Zakres temperatury pracyod 0 do +45°C (od +32 do +113°F) przy lepkości cieczy nieprzekraczającej 1 500 mm2/s
    Pojemność skokowa
    0,83 cm3 (0.05 in3)
    Wylot oleju
    G3/4
    Długość
    405 mm (16 in)
    Wysokość
    202 mm (8 in)
    Szerokość
    171 mm (6.7 in)
    Masa
    13 kg (28.6 lb)
    * Ciśnienia powietrza przekraczające 7 bar są automatycznie redukowane do poziomu 7 bar przez wbudowany ogranicznik.
  • Skład zestawu SK1
  • Części zamienne

Wtryskiwacz o napędzie pneumatycznym THAP 400E

  • Parametry techniczne
    Dane techniczne
    Oznaczenie
    THAP 400E
    Znamionowe ciśnienie hydrauliczne
    400 MPa (58 000 psi)
    Robocze ciśnienie powietrza
    7 bar* (101.5 psi)
    Zużycie sprężonego powietrza200 litrów na minutę / 7.1 stopy sześciennej na minutę
    Zakres temperatury pracyod 0 do +45°C (od +32 do +113°F) przy lepkości cieczy nieprzekraczającej 1 500 mm2/s
    Pojemność skokowa
    0,65 cm3 (0.04 in3)
    Wylot oleju
    G3/4
    Długość
    405 mm (16 in)
    Wysokość
    202 mm (8 in)
    Szerokość
    171 mm (6.7 in)
    Masa
    13 kg (28.6 lb)
    * Ciśnienia powietrza przekraczające 7 bar są automatycznie redukowane do poziomu 7 bar przez wbudowany ogranicznik.
  • Skład zestawu SK1
  • Części zamienne
SKF logo