Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompa hydrauliczna 100 MPa

Ciśnienie robocze do 100 MPa (14 500 psi)

Pompa hydrauliczna 729124 nadaje się do stosowania z nakrętkami hydraulicznymi (równoważnymi HMV 54E i mniejszymi) oraz do montażu i demontażu łożysk i innych elementów wymagających wytworzenia ciśnienia do 100 MPa (14 500 psi). Pompa zostaje dostarczona wraz z wysokociśnieniowym przewodem giętkim o długości 1 500 mm (59 in), manometrem oraz szybkozłączkami: złączką nasuwaną i złączką wkrętną. Jest napełniona płynem montażowym SKF LHMF 300; dołączony jest do niej dodatkowy litrowy pojemnik tego płynu.
  • pojemność zbiornika oleju: 250 cm³ (15 in³)
  • wyposażona w manometr
  • zapakowana w wytrzymałą walizkę ochronną
Zastosowania
  • nakrętki hydrauliczne SKF równoważne HMV 54E i mniejsze
  • zastosowania metody wtrysku olejowego, gdzie potrzebne jest ciśnienie hydrauliczne maksymalnie 100 MPa (14 500 psi)
  • Do zastosowań, w których dostępna przestrzeń uniemożliwia zastosowanie szybkozłączek, jak w przypadku tulei AOH, dostępna jest pompa w specjalnym wykonaniu (SKF 729124 A).

Wykonanie specjalne – 729124DU
Dostępna jest wersja 729124 z manometrem cyfrowym THGD 100, przeznaczona do stosowania w ramach metody „SKF Drive-up”.

  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    729124

    729124 A
    Maksymalne ciśnienie
    100 MPa (14 500 psi)
    Pojemność skokowa
    0,5 cm3 (0.03 in3)
    Pojemność zbiornika oleju
    250 cm3 (15 in3)
    Długość wysokociśnieniowego przewodu giętkiego
    1 500 mm (59 in)
    Przyłączeniowa złączka wkrętna
    szybkozłączka G1/4
    Masa
    3,5 kg (8 lb)
    Oznaczenie729124 DU
    729124 w komplecie z THGD 100
  • Części zamienne

Powiązane dokumenty

SKF logo