Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Pompa hydrauliczna 150 MPa

Ciśnienie robocze do 150 MPa (21 750 psi)

728619 E to dwustopniowa pompa hydrauliczna odpowiednią do użytku ze śrubami hydraulicznymi SKF Supergrip oraz do montażu i demontażu łożysk lub innych elementów wymagających wytworzenia ciśnienia do 150 MPa (21 750 psi). Pompa zostaje dostarczona wraz z wysokociśnieniowym przewodem giętkim o długości 3 000 mm (118 in), manometrem oraz szybkozłączkami: złączką nasuwaną i złączką wkrętną. Jest napełniona płynem montażowym SKF LHMF 300; dołączony jest do niej dodatkowy, litrowy pojemnik tego płynu. Całość jest zapakowana w wytrzymałą, metalową walizkę.
  • pojemność zbiornika oleju: 2 400 cm³ (146.5 in³)
  • pompowanie dwustopniowe (dwa zakresy ciśnienia)
  • wyposażona w manometr
  • zapakowana w wytrzymałą walizkę ochronną
Zastosowania
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie728619 E
    Maksymalne ciśnienie150 MPa (21 750 psi)
    Pojemność skokowa 1. stopnia20 cm3 poniżej 2,5 MPa (1.2 in3 poniżej 362 psi)
    Pojemność skokowa 2. stopnia1,00 cm3 powyżej 2,5 MPa (0.06 in3 powyżej 362 psi)
    Pojemność zbiornika oleju2 400 cm3 (146.5 in3)
    Długość wysokociśnieniowego przewodu giętkiego3 000 mm (118 in)
    Złączka przyłączeniowaszybkozłączka G1/4
    Masa11,4 kg (25 lb)
  • Części zamienne

Powiązane dokumenty

SKF logo