Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompa hydrauliczna 100 MPa z dużym zbiornikiem oleju

Duży zbiornik oleju i ciśnienie robocze do 100 MPa (14 500 psi)

Pompa hydrauliczna TMJL 100 nadaje się do stosowania z nakrętkami hydraulicznymi (równoważnymi HMV 92E i mniejszymi) oraz do montażu i demontażu łożysk i innych elementów wymagających wytworzenia ciśnienia do 100 MPa (14 500 psi). Pompa zostaje dostarczona wraz z wysokociśnieniowym przewodem giętkim o długości 3 000 mm (118 in), manometrem oraz szybkozłączkami: złączką nasuwaną i złączką wkrętną. Jest napełniona płynem montażowym SKF LHMF 300; dołączony jest do niej dodatkowy litrowy pojemnik tego płynu.
  • pojemność zbiornika oleju: 800 cm³ (48 in³)
  • wyposażona w manometr
  • zapakowana w wytrzymałą walizkę ochronną
Zastosowania Wykonanie specjalne – TMJL 100DU
Dostępna jest wersja TMJL 100 z manometrem cyfrowym THGD 100, przeznaczona do stosowania w ramach metody „SKF Drive-up”.
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TMJL 100
    Maksymalne ciśnienie
    100 MPa (14 500 psi)
    Pojemność skokowa
    1,0 cm3 (0.06 in3)
    Pojemność zbiornika oleju
    800 cm3 (48 in3)
    Długość wysokociśnieniowego przewodu giętkiego
    3 000 mm (118 in)
    Przyłączeniowa złączka wkrętna
    szybkozłączka G1/4
    Masa
    13 kg (29 lb)
    OznaczenieTMJL 100DU
    TMJL 100 w komplecie z THGD 100
  • Części zamienne

Powiązane dokumenty

SKF logo