Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompy hydrauliczne i wtryskiwacze olejowe

Poradnik doboru pomp hydraulicznych i wtryskiwaczy olejowych
Maks. ciśnienie
robocze


Pompa

Typ
Pojemność zbiornika oleju
Złączka przyłączeniowa
30 MPa
(4 350 psi)
THAP 030E
Pompa z napędem pneumatycznym
Osobny zbiornik
G3/4
50 MPa
(7 250 psi)
TMJL 50
Pompa z napędem ręcznym
2 700 cm³
(165 in³)
G1/4
100 MPa
(14 500 psi)
729124
Pompa z napędem ręcznym
250 cm³
(15 in³)
G1/4
TMJL 100
Pompa z napędem ręcznym
800 cm³
(48 in³)
G1/4
150 MPa
(21 750 psi)
THAP 150E
Pompa z napędem pneumatycznym
Osobny zbiornik
G3/4
728619 E
Pompa z napędem ręcznym
2 550 cm³
(155 cal³)
G1/4
300 MPa
(43 500 psi)
THAP 300E
Wtryskiwacz olejowy z napędem pneumatycznym
Osobny zbiornik
G3/4
226400 E
Wtryskiwacz olejowy
z napędem ręcznym
200 cm³
(12,2 in³)
G3/4
729101 B
Zestaw wtryskiwacza olejowego
200 cm³
(12,2 in³)
Kilka
400 MPa
(58 000 psi)
THAP 400E
Wtryskiwacz olejowy z napędem pneumatycznym
Osobny zbiornik
G3/4
226400 E/
400

Wtryskiwacz olejowy
z napędem ręcznym
200 cm³
(12,2 in³)
G3/4
729101 E
Zestaw wtryskiwacza olejowego
200 cm³
(12,2 in³)
G1/4
* W przypadku ciasnego pasowania oraz w zależności od rozmiaru aplikacji może być wymagana pompa / wtryskiwacz o wyższym ciśnieniu i/lub większej pojemności zbiornika.

Pompy hydrauliczne i wtryskiwacze oleju

SKF logo