Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zestawy wtryskiwacza oleju

Poziomy ciśnienia 300 i 400 MPa (43 500 i 58 000 psi)

Zestaw wtryskiwacza składa się z wtryskiwacza oleju serii 226400 E oraz kompletu akcesoriów, obejmującego wysokociśnieniowy przewód rurowy, manometr, wspornik i szereg przyłączeniowych złączek wkrętnych – wszystko to umieszczone jest w solidnej walizce transportowej z tworzyw sztucznych.
  • kompletne zestawy obejmujące wtryskiwacz oleju, manometr, dwumetrowy przewód wysokociśnieniowy i szereg przyłączeniowych złączek wkrętnych
  • pojemność zbiornika oleju: 200 cm³ (12.2 in³)
Dane do zamówień
Oznaczenie
Opis
729101/300MPAwtryskiwacz oleju 300 MPa (43 500 psi), wspornik zespołu wtryskiwacza, wysokociśnieniowy przewód rurowy, manometr, przyłączeniowe złączki wkrętne
729101/400MPAwtryskiwacz oleju 400 MPa (58 000 psi), wspornik zespołu wtryskiwacza, wysokociśnieniowy przewód rurowy, manometr, przyłączeniowe złączki wkrętne
Skład zestawu
Oznaczenie
729101/300MPA
729101/400MPA
wtryskiwacz oleju
226400 E
226400 E/400
wspornik zespołu wtryskiwacza
226402
226402
wysokociśnieniowy przewód rurowy
(G3/4–1/4)
227957 A
227957 A/400 MP
przyłączeniowa złączka wkrętna
(G1/4–1/8)
1014357 A

przyłączeniowa złączka wkrętna
(G1/4–1/2)
1016402 E
1016402 E
przyłączeniowa złączka wkrętna
(G1/4–3/4)
228027 E
228027 E
manometr
1077589 (0–300 MPa)
1077589/3
(0–400 MPa)

Części zamienne
OznaczenieOpis
729101-300-CCskrzynka narzędziowa z wkładem (do 729101/300MPA)
TDTC 1/Cskrzynka narzędziowa bez wkładu
SKF logo