Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wspornik zespołu wtryskiwacza

Wspornik zespołu wtryskiwacza 226402
Wspornik zespołu wtryskiwacza 226402 ma postać staliwnego odlewu, do którego podłączyć można manometrwysokociśnieniowy przewód rurowy. Wspornik dostarcza się w komplecie z podporą podłogową oraz złączką wkrętną do podłączenia zbiornika oleju.

  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    226402
    Maksymalne ciśnienie
    400 MPa (58 000 psi)
    Przyłącze manometru
    G1/2
    Przyłącze wysokociśnieniowego przewodu rurowego
    G3/4
    Długość podpory podłogowej
    570 mm (22.4 in)
    Masa
    2,55 kg (5.6 lb)
  • Części zamienne

Powiązane dokumenty

SKF logo