Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Płyn demontażowy

Płyn demontażowy LHDF 900
Płyn demontażowy SKF LHDF 900 jest odpowiedni do urządzeń hydraulicznych SKF, w tym pomp hydraulicznych i narzędzi do wtryskiwania oleju. Produkt ten zawiera dodatki antykorozyjne, które nie są agresywne w stosunku do materiałów uszczelniających takich jak kauczuk nitrylowy, perbunan, skóra i skóra chromowa czy PTFE.

Parametry techniczne
Oznaczenie
LHDF 900/[wielkość opakowania]
Ciężar właściwy
0,885
Temperatura zapłonu
+202°C (+395°F)
Temperatura krzepnięcia
–28°C (–18°F)
Lepkość przy +20°C (+68°F)
910 mm²/s
Lepkość przy +40°C (+104°F)
330 mm²/s
Lepkość przy +100°C (+212°F)
43 mm²/s
Wskaźnik lepkości
187
Dostępne opakowania
5, 205 l
SKF logo