Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Szczelinomierze

Dokładny pomiar luzu w łożysku

Szczelinomierze serii 729865
Szczelinomierze SKF służą do pomiaru luzu wewnętrznego w łożyskach baryłkowych podczas ich montażu. Są dostępne w dwóch odmianach: z 13 listkami o długości 100 mm (4 in) oraz z 29 listkami o długości 200 mm (8 in).
  • wysoka dokładność pomiaru
  • szczelinomierz 729865 A dostarczany w plastikowym futerale ochronnym
  • szczelinomierz 729865 B dostarczany w stalowej oprawie ochronnej
Parametry techniczne
Oznaczenie
729865 A
Długość listka
Grubość listka

mm
in
mm
in

100
4.0
0,03
0.0012
   0,04
0.0016
   0,05
0.0020
   0,06
0.0024
   0,07
0.0028
   0,08
0.0031
   0,09
0.0035
   0,10
0.0039
   0,12
0.0047
   0,14
0.0055
   0,15
0.0059
   0,20
0.0079

  0,30
0.0118
729865 Bmm
in
mm
in
 200
8.0
0,05
0.0020
   0,09
0.0035
   0,10
0.0039
   0,11
0.0043
   0,12
0.0047
   0,13
0.0051
   0,14
0.0055
   0,15
0.0059
   0,16
0.0063



0,17
0.0067



0,18
0.0071
   0,19
0.0075
   0,20
0.0079
   0,25
0.0098
   0,30
0.0118
   0,35
0.0138
   0,40
0.0157
   0,45
0.0177
   0,50
0.0197
   0,55
0.0216
   0,60
0.0236
   0,65
0.0256
   0,70
0.0276
   0,75
0.0295
   0,80
0.0315
   0,85
0.0335
   0,90
0.0354
   0,95
0.0374
   1,00
0.0394
SKF logo