Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wysokociśnieniowe przewody giętkie

Maksymalne ciśnienie robocze do 150 MPa (21 750 psi)

Wysokociśnieniowe przewody giętkie SKF są przeznaczone do użytku w połączeniu z szybkozłączkami 729831 A (złączka nasuwana) i 729832 A (złączka wkrętna) oraz pompami hydraulicznymi SKF.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Każdy wysokociśnieniowy przewód giętki ulega starzeniu, które po upływie kilku lat przekłada się na pogorszenie parametrów użytkowych.
Na każdym wysokociśnieniowym przewodzie giętkim marki SKF trwale nadrukowany jest rok, w którym mija termin jego przydatności; przykład: „LIFE EXPIRES 2017” (TRWAŁOŚĆ DO 2017).

Parametry techniczne (jednostki metryczne)
Oznaczenie

729126
729834
Średnica otworu
mm
4,0
5,0
Średnica zewnętrzna
mm
10
11
Maksymalne ciśnienie robocze
MPa
100
150
Minimalne ciśnienie rozrywające
MPa
300
450
Minimalny promień zgięcia
mm
65
150
Przyłącza końcowe

G1/4
G1/4
Temperatura robocza
°C
od –30 do +80
od –30 do +80
Długość
mm
1 500
3 000
Masa
kg
0,4
0.9
Flexible pressure hose
Parametry techniczne (jednostki imperialne)
Oznaczenie

729126
729834
Średnica otworu
in
0.16
0.20
Średnica zewnętrzna
in
0.39
0.43
Maksymalne ciśnienie robocze
psi
14 500
21 750
Minimalne ciśnienie rozrywające
psi
43 500
65 250
Minimalny promień zgięcia
in
2.6
5.9
Przyłącza końcowe

G1/4
G1/4
Temperatura robocza
°F
od –22 do +176
od –22 do +176
Długość
in
59
118
Masa
lb
0.9
2.0
SKF logo