Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Wysokociśnieniowe przewody rurowe

Maksymalne ciśnienie robocze 300 MPa (43 500 psi)

Asortyment przewodów wysokociśnieniowych SKF zaspokaja potrzeby większości zastosowań wymagających tłoczenia oleju pod dużym ciśnieniem. Przewody mają postać stalowej rurki z zamontowanymi na obu końcach stalowymi kulkami. Dwie obrotowo zamontowane złączki dociskają te kulki do gniazd w otworze połączeniowym, uszczelniając tym samym wyloty przewodów i zapobiegając wyciekom oleju.
  • szeroki asortyment przewodów rurowych
  • wszystkie przewody testowane w toku produkcji
  • specjalne długości (do 4000 mm lub 157 in) wytwarzane na szczególne życzenie

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Ze względów bezpieczeństwa przewody wysokociśnieniowe charakteryzują się określoną maksymalną trwałością eksploatacyjną. Wszystkie przewody wysokociśnieniowe SKF noszą wyraźne oznaczenie roku, w którym dobiega końca ich zalecany okres eksploatacji – np. „DO NOT USE AFTER 2021” (NIE UŻYWAĆ PO ROKU 2021).

Przewody wysokociśnieniowe noszą także oznaczenie maksymalnego ciśnienia roboczego – np. „MAX 400MPa” (CIŚNIENIE MAKSYMALNE 400 MPa).

Kolor przewodu również wskazuje maksymalne ciśnienie robocze. Przewody koloru czarnego sprawdzają się w warunkach ciśnienia dochodzącego do 300 MPa, natomiast szare – do 400 MPa.
Parametry techniczne
Maksymalne ciśnienie robocze
300 MPa (43 500 psi)
Badana ilość
100%
Średnica zewnętrzna przewodu
4 mm (0.16 in)
Średnica wewnętrzna przewodu
1,6 mm (0.06 in)
Minimalny promień zgięcia przewodu100 mm (4 in)
Długości przewodu
możliwość zamawiania długości od 300 mm (12 in) do 4000 mm (118 in) – np. 227957A/3000 (długość 3000 mm)
Parametry techniczne (jednostki imperialne)
Oznaczenie
Wymiary

G
G1
A
A1



mm
mm
721740 A
G 1/8
G 3/4
11,5
36,9
227957 A*
G1/4
G 3/4
17,3
36,9
227958 A*
G 3/4
G 3/4
36,9
36,9
1020612 A**
G1/4
G1/4
17,3
17,3
728017 A
G1/4
G1/4
17,3
17,3
Dw
Dw1
L
Masa
mm
mm
mm
kg
721740 A
7,9415,88
1,000
0,3
227957 A*
11,1115,882,000
0,4
227958 A*
15,8815,882,000
0,6
1020612 A**
11,1111,11
1,000
0,5
728017 A
11,11 7,94300
0,2
* Przewody te dostępne są również w wersjach odpowiednich do ciśnienia 400 MPa – o oznaczeniach 227957 A/400MP i 227958 A/400MP. Średnica zewnętrzna przewodu wynosi 6 mm (0.24 in).
** Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 400 MPa (58 000 psi). Średnica zewnętrzna przewodu wynosi 6 mm (0.24 in).
High pressure pipe
Parametry techniczne (jednostki imperialne)
Oznaczenie
Wymiary

G
G1
A
A1



in
in
721740 A
G 1/8
G 3/4
0.45
1.45
227957 A*
G1/4
G 3/4
0.68
1.45
227958 A*
G 3/4
G 3/4
1.45
1.45
1020612 A**
G1/4
G1/4
0.68
0.68
728017 A
G1/4
G1/4
0.68
0.68
Dw
Dw1
L
Masa
in
in
in
lb
721740 A
0.310.6339
0.7
227957 A*
0.440.6378
0.9
227958 A*
0.630.6378
1.3
1020612 A**
0.44
0.44
39
1.1
728017 A
0.440.3112
0.4
* Przewody te dostępne są również w wersjach odpowiednich do ciśnienia 400 MPa – o oznaczeniach 227957 A/400MP i 227958 A/400MP. Średnica zewnętrzna przewodu wynosi 6 mm (0.24 in).
** Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 400 MPa (58 000 psi). Średnica zewnętrzna przewodu wynosi 6 mm (0.24 in).
SKF logo