Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zaślepki do kanałów hydraulicznych i otworów odpowietrzających

Do 400 MPa (58 000 psi)

Zaślepki do kanałów hydraulicznych i otworów odpowietrzających
Zaślepki SKF służą do blokowania miejsc przeznaczonych do przykręcania przyłączy oleju, na których występuje ciśnienie nieprzekraczające 400 MPa (58 000 psi).
Parametry techniczne (jednostki metryczne)
OznaczenieGwintDługość
Masa
Odpowiedni
klucz sześciokątny



mm
kg
mm
233950 E
G1/4
16
0,02
6
729944 E
G1/2
17
0,03
9
1030816 E
G3/4
23
0,05
14
Plugs for oil ducts and vent holes
Parametry techniczne (jednostki imperialne)
OznaczenieGwintDługość
Masa
Odpowiedni
klucz sześciokątny



in
lb
in
233950 E
G1/4
0.63
0.04
0.24
729944 E
G1/2
0.67
0.07
0.35
1030816 E
G3/4
0.90
0.11
0.55
SKF logo