Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Szybkozłączki – złączki nasuwane i złączki wkrętne

Łatwe podłączanie przewodów ciśnieniowych

Na potrzeby podłączania pomp hydraulicznych SKF do elementów roboczych dostępne są szybkozłączki: złączka nasuwana i dwie różne złączki wkrętne. Jeżeli do uzyskania połączenia potrzebne są inne wymiary gwintu, należy wybrać jedną z oferowanych przez SKF redukcyjnych złączek nakrętno-wkrętnych.
Złączka wkrętna 729832 A jest dostarczana jako wyposażenie standardowe razem z nakrętkami hydraulicznymi SKF serii HMV E.
Parametry techniczne (jednostki metryczne)
Oznaczenie
Gwint
Wymiary
Maksymalne ciśnienie
Złączka nasuwana
d2
D2
C
A
 


mm
mm
mm
MPa
729831 A
G1/4
24
27
58
150
 
Złączki wkrętne
d1
D1
B
A
 


mm
mm
mm
MPa
729832 A
G1/4
22
14
46
150
729100
G1/8
17
14
43
100
Quick connection coupling
Parametry techniczne (jednostki imperialne)
Oznaczenie
Gwint
Wymiary
Maksymalne ciśnienie
Złączka nasuwana
d2
D2
C
A
 


in
in
in
psi
729831 A
G1/4
0.94
1.06
2.28
21 750
 
Złączki wkrętne
d1
D1
B
A
 


in
in
in
psi
729832 A
G1/4
0.87
0.55
1.81
21 750
729100
G1/8
0.67
0.55
1.69
14 500
SKF logo