Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Narzędzia hydrauliczne do montażu i demontażu

SKF był pionierem w stosowaniu technik hydraulicznych, które umożliwiły uproszczenie konstrukcji węzłów łożyskowych a także ułatwiają prawidłowy montaż. Firma SKF stworzyła także szeroki asortyment wyposażenia i narzędzi umożliwiających skuteczne stosowanie metod hydraulicznych w praktyce.

Metody hydrauliczne SKF są często preferowanym sposobem demontażu dużych łożysk i innych elementów maszyn. Metody te – wykorzystujące pompy i nakrętki hydrauliczne oraz wtryskiwacze olejowe – umożliwiają przykładanie dużych sił przy demontażu łożysk i innych podzespołów.

Pompy hydrauliczne i wtryskiwacze olejowe

Manometry

Nakrętki hydrauliczne

Akcesoria do narzędzi hydraulicznych

Zestawy do montażu i demontażu sprzęgieł OK

Metody montażu i demontażu SKF

SKF logo