Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Metoda „SKF Drive-up”

Precyzyjny montaż łożysk baryłkowych i CARB

SKF Drive-up Method – metoda montażu łożysk z kontrolą przesuwu osiowego – to opracowany przez SKF i sprawdzony w praktyce specjalny sposób na precyzyjny montaż łożysk baryłkowych i łożysk toroidalnych CARB produkcji SKF na czopach stożkowych. 

Metoda ta przewiduje użycie nakrętki hydraulicznej SKF HMV ..E – wyposażonej we wskaźnik zegarowy do pomiaru wysuwu tłoka oraz wysoce dokładny manometr cyfrowy, montowany na stosowanej pompie hydraulicznej. Odpowiednie pasowanie uzyskuje się poprzez dokładne kontrolowanie przesuwu osiowego łożyska względem ustalonej pozycji początkowej – za pośrednictwem ciśnienia występującego w nakrętce hydraulicznej SKF HMV ..E. Przebieg drugiej fazy montażu monitoruje się poprzez wsuwanie łożyska na stożkowy czop o obliczoną odległość. 

W przypadku większości łożysk SKF na określenie ciśnienia pozycji początkowej oraz odległości przesuwu osiowego pozwala program komputerowy SKF Drive-up Method lub aplikacja o tej samej nazwie przeznaczona do systemu operacyjnego iOS lub Android.

Moduł SKF Drive-up Method jest ponadto częścią specjalnego serwisu informacyjnego SKF poświęconego montowaniu i demontowaniu łożysk, dostępnego pod adresem skf.com/mount.
SKF Drive-up Method – ikona i kod QR
  • ograniczenie potrzeby stosowania szczelinomierzy
  • znaczne przyspieszenie montażu łożysk baryłkowych i łożysk toroidalnych CARB
  • montaż niezawodny i precyzyjny
  • jedyna odpowiednia metoda montażu uszczelnionych łożysk baryłkowych i uszczelnionych łożysk toroidalnych CARB


Program komputerowy SKF Drive-up Method oraz aplikacje o tej samej nazwie przeznaczone do systemów operacyjnych iOSAndroid służą do obliczania wymaganych wartości dotyczących łożyska i montażu.

Film demonstracyjny

SKF Drive-up Method – Procedura krok po kroku

  1. Sprawdź, czy w trakcie montażu przesuwa się jedna, czy dwie powierzchnie; zob. rysunki poniżej.
  2. Pokryj współpracujące powierzchnie cienką warstwą oleju – np. SKF LHMF 300 – i ostrożnie umieść łożysko na wale.
  3. Oblicz wymagane wartości dotyczące łożyska i montażu za pomocą programu lub aplikacji SKF Drive-up Method albo w serwisie skf.com/mount.
  4. Ustaw łożysko w pozycji początkowej przez zastosowanie wymaganego ciśnienia hydraulicznego. Monitoruj poziom ciśnienia, śledząc wskazanie miernika na stosowanej pompie. Pompa hydrauliczna SKF 729124 DU jest odpowiednia do nakrętek hydraulicznych SKF do HMV 54E włącznie. SKF TMJL 100DU nadaje się do nakrętek hydraulicznych SKF do HMV 92E włącznie, zaś SKF TMJL 50DU do nakrętek do HMV 200E włącznie. Alternatywę stanowi przykręcenie bezpośrednio do nakrętki hydraulicznej manometru cyfrowego SKF THGD 100.
  5. Wsuń łożysko na stożek o wymaganą odległość Ss.
    Przesuw osiowy najlepiej monitorować za pomocą wskaźnika zegarowego.
    Nakrętka hydrauliczna SKF HMV ..E jest przygotowana do obsługi wskaźników zegarowych. W tym momencie łożysko jest już zwykle zamontowane z odpowiednim wciskiem na wale i z odpowiednim luzem wewnętrznym w łożysku.

Jedna powierzchnia ślizgowa (ilustr. 1)
Jedna powierzchnia ślizgowa (ilustr. 2)
Dwie powierzchnie ślizgowe (ilustr. 3)
Dwie powierzchnie ślizgowe (ilustr. 4)
Pozycje zerowa, początkowa i końcowa (ilustr. 5)

Produkty do stosowania SKF Drive-up Method
Oznaczenie
Opis
HMV ..E (np. HMV 54E)
nakrętka hydrauliczna z gwintem metrycznym
HMVC ..E (np. HMVC 54E)
nakrętka hydrauliczna z gwintem calowym
HMV ..E/A101 (np. HMV 54E/A101)
nakrętka hydrauliczna bez gwintu
729124 DU (do nakrętek do HMV 54E włącznie)
pompa z manometrem cyfrowym (MPa / psi)
TMJL 100DU (do nakrętek do HMV 92E włącznie)
pompa z manometrem cyfrowym (MPa / psi)
TMJL 50DU (do wszystkich rozmiarów nakrętek HMV ..E)
pompa z manometrem cyfrowym (MPa / psi)
THGD 100
manometr wyłącznie cyfrowy (MPa / psi)
TMCD 10R
poziomy wskaźnik zegarowy (0–10 mm)
TMCD 5P
pionowy wskaźnik zegarowy (0–5 mm)
TMCD 1/2R
poziomy wskaźnik zegarowy (0–0.5 in)


Parametry techniczne – Pompy hydrauliczne
Oznaczenie
729124 DU
TMJL 100DU
TMJL 50DU
Maksymalne ciśnienie
100 MPa (14 500 psi)
100 MPa (14 500 psi)
50 MPa (7 250 psi)
Pojemność skokowa
0,5 cm³ (0.03 in³)
1,0 cm³ (0.06 in³)
3,5 cm³ (0.21 in³)
Pojemność zbiornika oleju
250 cm³ (15 in³)
800 cm³ (48 in³)
2 700 cm³ (165 in³)
Jednostka wskazania
manometru cyfrowego
MPa / psi
MPa / psi
MPa / psi
UWAGA: Każda z wyżej wymienionych pomp zostaje dostarczana w komplecie z manometrem cyfrowym, wysokociśnieniowym przewodem giętkim i szybkozłączką wkrętną.
SKF logo