Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Klucze hakowe do opraw SNL

Prosty i szybki montaż i demontaż łożysk w oprawach SNL

Klucze hakowe serii HN ../SNL pozwalają na łatwy i szybki montaż i demontaż łożysk z otworem stożkowym na tulejach wciąganych w oprawach SKF SNL i FSNL. Nadają się również do dokręcania i odkręcania szerokiej gamy nakrętek łożyskowych – zarówno w oprawach, jak i na wałach. Na serię HN ../SNL składa się 21 rozmiarów kluczy odpowiednich dla średnic zewnętrznych nakrętek łożyskowych od 38 do 145 mm (od 1.5 do 5.7 in). Klucze HN/SNL mieszczą się też w najnowszych oprawach SKF SE. Z myślą o wysokiej wytrzymałości klucze wykonuje się z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej.
  • Unikalna budowa kluczy serii HN /SNL umożliwia stosowanie ich w oprawach SKF SNL, FSNL, SNH i SE.
  • Klucze te znakomicie sprawdzają się przy dokręcaniu i odkręcaniu nakrętek łożyskowych KM, KML, N, AN, KMK, KMFE i KMT, ułatwiając korzystanie z nich w szerokim zakresie opraw i wałów.
  • Duża powierzchnia styku klucza z nakrętką zapewnia doskonały zacisk.
  • Dokładne dopasowanie zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia wału, nakrętki i oprawy.
  • Oznaczenia wygrawerowane laserowo na rękojeści ułatwiają identyfikację i wybór kluczy.
  • Na szczególne życzenie dostępnych jest pięć dodatkowych, większych rozmiarów – dla średnic zewnętrznych od 155 do 210 mm (od 6.1 do 8.3 in).
  • Dzięki otworowi w rękojeści klucze wygodnie przechowuje się w pozycji wiszącej.
Parametry techniczne i zgodność z oprawami
Oznaczenie
Średnica zewnętrzna
nakrętki łożyskowej

Obsługiwane
oprawy SKF

 
mm
in
SNL / FSNL / SNH / SE
HN 5/SNL
38
1.50
505, 506–605
HN 6/SNL
45
1.77
506–605, 507–606
HN 7/SNL
52
2.05
507–606, 508–607
HN 8/SNL
58
2.28
508–607, 510–608
HN 9/SNL
65
2.56
509, 511–609
HN 10/SNL
70
2.76
510–608, 512–610
HN 11/SNL
75
2.95
511–609, 513–611
HN 12/SNL
80
3.15
512–610, 515–612
HN 13/SNL
85
3.35
513–611, 516–613
HN 15/SNL
98
3.86
515–612, 518–615
HN 16/SNL
105
4.13
516–613, 519–616
HN 17/SNL
110
4.33
517, 520–617
HN 18/SNL
120
4.72
518–615
HN 19/SNL
125
4.92
519–616, 522–619
HN 20/SNL
130
5.12
520–617, 524–620
HN 22/SNL
145
5.71
522–619
HN 24/SNL
155
6.10
524–620
HN 26/SNL
165
6.50
526
HN 28/SNL
180
7.09
528
HN 30/SNL
195
7.68
530
HN 32/SNL
210
8.27
532
Zgodność z nakrętkami łożyskowymi
Oznaczenie
Obsługiwane serie
nakrętek łożyskowych SKF


KM
KML
N*
AN*
HN 5/SNL
5

5

HN 6/SNL
6

6

HN 7/SNL
7

7

HN 8/SNL
8

8

HN 9/SNL
9

9

HN 10/SNL
10

10

HN 11/SNL
11

11

HN 12/SNL
12

12

HN 13/SNL
13

13

HN 15/SNL
15


15
HN 16/SNL
16


16
HN 17/SNL
17


17
HN 18/SNL
18


18
HN 19/SNL
19


19
HN 20/SNL
20

22
20+21
HN 22/SNL
22
24
24
22
HN 24/SNL
24
26
26
24
HN 26/SNL
26
28
28
26
HN 28/SNL
28
30
30

HN 30/SNL
30
32
34
30
HN 32/SNL
32

36

* Nie zaleca się stosowania wraz z oprawami SNL/SNH.
Zgodność z nakrętkami łożyskowymi (ciąg dalszy)
Oznaczenie
Obsługiwane serie
nakrętek łożyskowych SKF


KMK
KMFE
KMFE L
KMT*
HN 5/SNL
5
5

4
5
HN 6/SNL
6
6

6
HN 7/SNL
7
7

7
HN 8/SNL
8
8


HN 9/SNL
9
9

8
HN 10/SNL
10
10

9
HN 11/SNL
11
11

10
HN 12/SNL
12
12


HN 13/SNL
13
13

11
12
HN 15/SNL
15
15

13
14
HN 16/SNL
16
16

15
HN 17/SNL
17
17

16
HN 18/SNL
18
18

17
HN 19/SNL
19
19

18
HN 20/SNL
20
20

19
20
HN 22/SNL

22

22
HN 24/SNL

24
25

24
HN 26/SNL

26
26
26
28
HN 28/SNL

28
28
30
HN 30/SNL



32
34
HN 32/SNL

30

36
* Nie zaleca się stosowania wraz z oprawami SNL/SNH.
SKF logo