Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Klucze udarowe

Przykładanie dużych sił udarowych bez niebezpieczeństwa uszkodzenia nakrętki

Klucze udarowe marki SKF pozwalają na bezpieczne dokręcanie i luzowanie dużych nakrętek łożyskowych – zwłaszcza po wprowadzeniu wielkogabarytowego łożyska na gniazdo stożkowe. Nie służą one przy tym do wprowadzania łożysk na stożkowe miejsca osadzenia.
  • budowa zapewniająca bezpieczne dokręcanie i luzowanie wielu różnych nakrętek łożyskowych dużej wielkości
  • nieprzeznaczone do wprowadzania łożysk na stożkowe miejsca osadzenia
  • łatwiejsze unikanie uszkodzeń wału i nakrętki
  • bezpieczna i łatwa obsługa
  • udar efektywnie przykładany do nakrętki
  • specjalna szeroka powierzchnia udarowa
Budowa kluczy TMFN 23-30 i TMFN 30-40 (ilustr. 1)
Budowa kluczy udarowych TMFN innych rozmiarów (ilustr. 2)

Parametry techniczne

Impact spanners TMFN series
Oznaczeniedfh
 [mm][in][mm][in][mm][in]
TMFN 23-301485.8311,50.454,40.17
TMFN 30-401937.6013,50.535,30.21
TMFN 40-522489.76160.636,50.26
TMFN 52-6431612.44190.758,50.33
TMFN 64-8039615.59230.91110.43
TMFN 80-50051620.31281.10130.51
TMFN 500-60062624.65361.42160.63
TMFN 600-75074629.37401.57190.75

Obsługiwane serie nakrętek łożyskowych SKF

Obsługiwane serie tulei wciąganych SKF

  • Serie H23, H30, H31
    OznaczenieH 23..H 30..H 31..
    TMFN 23-30H2324 – H2332LH3024E – H3032H3124 – H3130L
    TMFN 30-40H2332 – H2340H3030E, H3034 – H3040H3132 – H3140L
    TMFN 40-52OH2344H, OH2348HOH3044H – OH3052HH3144H(HTL) – H3152HTL
    TMFN 52-64OH2352H, OH2356HOH3056H – OH3064HOH3152H – OH3160H
    TMFN 64-80 OH3068 H – OH3084HOH3164H – OH3176H(E)
    TMFN 80-500 OH30/500H,
    OH3080H – OH3096H
    OH3180H(E) – OH3196H(E)
    TMFN 500-600 OH30/530H – OH30/630HOH31/530H – OH31/560H(E)
    TMFN 600-750 OH30/670H – OH30/800H(E)OH31/600H – OH31/750H(E)
  • Serie H32, H39
SKF logo