Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zestaw ściągacza do opraw nieprzelotowych

Demontaż łożysk bez rozbierania maszyn na części

Zestaw ściągacza SKF do opraw nieprzelotowych TMBP 20E
TMBP 20E to ściągacz typu adapterowego przeznaczony do demontażu łożysk kulkowych zwykłych z opraw nieprzelotowych (tzn. w zastosowaniach, gdzie nie jest możliwe uzyskanie dostępu do łożyska przez pierścień zewnętrzny ani przez otwór) zamontowanych na wałach o średnicy od 30 do 160 mm (1.18–6.3 in). Użycie ramion przedłużających pozwala zwiększyć zasięg do 583 mm (23 in).
  • sześć zestawów adapterów odpowiednich ogółem do demontowania szerokiego zakresu łożysk kulkowych zwykłych
  • nowe, trwalsze adaptery kulowe
  • funkcja unieruchomienia klucza na wrzecionie dla łatwiejszej i bezpieczniejszej obsługi
  • zminimalizowanie uszkodzeń wału i polepszenie stabilności ściągacza za sprawą specjalnego kła centrującego
  • kieł centrujący z funkcją samoczynnego blokowania
Tablica doboru
Zestaw SKF TMBP 20E jest odpowiedni do demontażu niżej wymienionych łożysk kulkowych zwykłych.

seria 60…

seria 62…

seria 63…

seria 64…

seria 16…

6021–6032

6213–6230

6309–6320

6406–6418

16026–16032

  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TMBP 20E
    Skuteczna długość ramion
    147–547 mm (5.8–21.5 in)
    Maksymalna siła ściągająca
    55 kN (6.2 US ton)
    Wymiary walizki
    530 × 85 × 180 mm (20.9 × 3.4 × 7.0 in)
    Masa
    6,5 kg (14.3 lb)
    Skład zestawu
    adaptery w rozmiarach od A do F (po 2 szt.)
    2 × ramię główne (bez nakrętek i pierścieni oporowych nakrętki)
    4 × ramię przedłużające
    wrzeciono
    kieł centrujący do wrzeciona
    belka
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo