Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Ściągacze szczękowe EasyPull

Dostępne w wersjach mechanicznej i ze wspomaganiem hydraulicznym

Wyposażone w uruchamiane sprężyną ramiona i o masywnej budowie, zastrzeżone ściągacze SKF EasyPull należą do najwygodniejszych w obsłudze i najbezpieczniejszych w użytku narzędzi na rynku. Ergonomiczna konstrukcja i sprężynowe ramiona pozwalają użytkownikowi założyć ściągacz na demontowany element jednym ruchem. Ściągacze SKF EasyPull są dostępne w wersjach mechanicznej i ze wspomaganiem hydraulicznym, a także w postaci kompletnych zestawów, obejmujących trzyczęściową płytę do ciągnięcia oraz pokrowiec ochronny na ściągacz.

Demonstration video SKF EasyPull

Seria mechanicznych ściągaczy szczękowych

Ściągacze serii TMMA: EasyPull w wersji mechanicznej
Bezpieczny i prosty demontaż łożysk
  • Solidna konstrukcja umożliwia bezpieczny demontaż elementów nawet w zastosowaniach z bardzo ciasnym pasowaniem na wale.
  • Unikalny, uruchamiany sprężyną mechanizm rozwierający z czerwonymi pierścieniami pozwala użytkownikowi założyć ściągacz na demontowany element jednym ruchem rąk.
  • Samoczynne blokowanie się ramion eliminuje niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się ściągacza pod obciążeniem.
  • Dwie sześciokątne głowice ułatwiają przykładanie siły ściągającej.
  • Zdolność do samoczynnego centrowania i nasadka z kłem centrującym (końcówka współpracująca z nakiełkiem w wale) przeciwdziałają uszkadzaniu wałów.
  • Szybki demontaż przekłada się na wydajne wykorzystanie czasu.
  • Dostępność trzech rozmiarów – o sile ściągającej odpowiednio 60, 80 i 120 kN (6.7/9.0/13.5 US ton) – zapewnia łatwy dobór do zastosowania.
  • Jako wyposażenie dodatkowe do wersji 80 i 120 kN dostępne są hydrauliczne wrzeciona (elementy wytwarzające siłę).
Parametry techniczne TMMA 60
Parametry techniczne TMMA 60
Informacje ogólne

Zewnętrzna szerokość chwytu – minimalna
36 mm (1.4 in) 
Zewnętrzna szerokość chwytu – maksymalna
150 mm (5.9 in)
Skuteczna długość ramion
150 mm (5.9 in)
Maksymalna siła ściągająca
60 kN (6.7 ton US)
Masa całkowita
4,0 kg (8.8 lb)
Wymiary końcówek pazurkowych

Wysokość końcówek pazurkowych
7,5 mm (0.30 in)
Długość końcówek pazurkowych
15 mm (0.6 in)
Szerokość końcówek pazurkowych
20 mm (0.8 in)
Elementy wytwarzające siłę

Sześciokąt na ściągaczu lub adapterze
27 mm
Sześciokąt na wrzecionie mechanicznym
17 mm
Maksymalny moment
105 Nm (75 lbf ft)
Średnica kła centrującego
24 mm (0.9 in)
Adapter: możliwość przekształcenia
w wersję hydrauliczną

nie
Części zamienne

ramię
TMMA 60-1
wrzeciono z kłem centrującym (i adapterem)
TMMA 60-2
mechanizm rozwierający
TMMA 60-3
Akcesoria

pokrowiec ochronny na ściągacz
TMMX 210
smar do wrzeciona
LGEV 2/0.035
trzyczęściowe płyty do ciągnięcia
TMMS 50
Parametry techniczne TMMA 80
Parametry techniczne TMMA 80
Informacje ogólne

Zewnętrzna szerokość chwytu – minimalna
52 mm (2.0 in)
Zewnętrzna szerokość chwytu – maksymalna
200 mm (7.8 in)
Skuteczna długość ramion
200 mm (7.8 in)
Maksymalna siła ściągająca
80 kN (9.0 ton US)
Masa całkowita
5,7 kg (12.6 lb)
Wymiary końcówek pazurkowych

Wysokość końcówek pazurkowych
9,8 mm (0.39 in)
Długość końcówek pazurkowych
18 mm (0.7 in)
Szerokość końcówek pazurkowych
28 mm (1.1 in)
Elementy wytwarzające siłę

Sześciokąt na ściągaczu lub adapterze
30 mm
Sześciokąt na wrzecionie mechanicznym
22 mm
Maksymalny moment
175 Nm (125 lbf ft)
Średnica kła centrującego
26 mm (1.0 in)
Adapter: możliwość przekształcenia
w wersję hydrauliczną

tak
Części zamienne

ramię
TMMA 80-1
wrzeciono z kłem centrującym (i adapterem)
TMMA 80-2
mechanizm rozwierający
TMMA 75H/80-3
Akcesoria

pokrowiec ochronny na ściągacz
TMMX 280
wrzeciono hydrauliczne
TMHS 75
smar do wrzeciona
LGEV 2/0.035
trzyczęściowe płyty do ciągnięcia
TMMS 50 / TMMS 100
Parametry techniczne TMMA 120
Parametry techniczne TMMA 120
Informacje ogólne

Zewnętrzna szerokość chwytu – minimalna
75 mm (3.0 in)
Zewnętrzna szerokość chwytu – maksymalna
250 mm (9.8 in)
Skuteczna długość ramion
250 mm (9.8 in)
Maksymalna siła ściągająca
120 kN (13.5 ton US)
Masa całkowita
10,6 kg (23.4 lb)
Wymiary końcówek pazurkowych

Wysokość końcówek pazurkowych
13,8 mm (0.54 in)
Długość końcówek pazurkowych
24 mm (0.9 in)
Szerokość końcówek pazurkowych
40 mm (1.6 in)
Elementy wytwarzające siłę

Sześciokąt na ściągaczu lub adapterze
32 mm
Sześciokąt na wrzecionie mechanicznym
24 mm
Maksymalny moment
265 Nm (195 lbf ft)
Średnica kła centrującego
28 mm (1.1 in)
Adapter: możliwość przekształcenia
w wersję hydrauliczną

tak
Części zamienne

ramię
TMMA 120-1
wrzeciono z kłem centrującym (i adapterem)
TMMA 120-2
mechanizm rozwierający
TMMA 100H/12-3
Akcesoria

pokrowiec ochronny na ściągacz
TMMX 350
wrzeciono hydrauliczne
TMHS 100
smar do wrzeciona
LGEV 2/0.035
trzyczęściowe płyty do ciągnięcia
TMMS 50 / TMMS 100 / TMMS 160

Seria hydraulicznych ściągaczy szczękowych

Ściągacze hydrauliczne EasyPull serii TMMA H
Szybki demontaż łożysk bez wysiłku
  • Gotowe do użytku zintegrowane zespoły cylindra hydraulicznego, pompy i ściągacza eliminują potrzebę odrębnego pozyskiwania i montowania poszczególnych części.
  • Zawór bezpieczeństwa chroni wrzeciono i ściągacz przed przeciążeniem w razie przyłożenia nadmiernej siły.
  • Napinana sprężyną nasadka z kłem centrującym (końcówka współpracująca z nakiełkiem w wale) na wrzecionie hydraulicznym umożliwia łatwe centrowanie ściągacza na wałach bez ich uszkadzania.
  • Wrzeciono TMMA 100H cechują maksymalna siła ściągająca 100 kN (11.2 US ton) i długi skok równy 80 mm (3.1 in), co pozwala na wykonywanie większości zadań demontażu w ramach pojedynczych operacji.
  • Na potrzeby prac demontażowych wymagających mniejszej siły SKF oferuje wersję 75 kN (8.4 US ton), jaką jest ściągacz EasyPull TMMA 75H o maksymalnym skoku 75 mm (3 in).
  • Ściągacze są dostarczane w zestawie z elementami przedłużającymi oraz jedną nasadką z kłem centrującym.
Parametry techniczne
Parametry techniczne
 
TMMA 75H
TMMA 100H
Informacje ogólne


Zewnętrzna szerokość chwytu
– minimalna
52 mm (2 in)
75 mm (3 in)
Zewnętrzna szerokość chwytu
– maksymalna
200 mm (7.8 in)
250 mm (9.8 in)
Skuteczna długość ramion
200 mm (7.8 in)
250 mm (9.8 in)
Maksymalna siła ściągająca
75 kN (8.4 ton US)
100 kN (11.2 ton US)
Masa całkowita
7,0 kg (15.4 lb)
13,2 kg (29 lb)
Wymiary końcówek pazurkowych


Wysokość końcówek pazurkowych
9,8 mm (0.39 in)
13,8 mm (0.54 in)
Długość końcówek pazurkowych
18 mm (0.7 in)
24 mm (0.9 in)
Szerokość końcówek pazurkowych
28 mm (1.1 in)
40 mm (1.6 in)
Element wytwarzający siłę


wrzeciono hydrauliczne
TMHS 75
TMHS 100
Suw tłoka
75 mm (3.0 in)
80 mm (3.1 in)
Gwint korpusu
UN 1,25"×12
N 1,5"×16
Średnica kła centrującego
35 mm (1.4 in)
30 mm (1.2 in)
Części zamienne


ramię
TMMA 75H-1
TMMA 100H-1
mechanizm rozwierający
TMMA 75H/80-3
TMMA 100H/12-3
zestaw elementów przedłużających wrzeciono hydrauliczne
TMHS 5T
TMHS 8T
Akcesoria


wrzeciono hydrauliczne
TMHS 75 (w zestawie)
TMHS 100 (w zestawie)
pokrowiec ochronny na ściągacz
TMMX 280
TMMX 350
trzyczęściowe płyty do ciągnięcia


TMMS 50
TMMS 100

TMMS 50
TMMS 100
TMMS 160

Zestawy hydraulicznego ściągacza szczękowego

Ściągacze serii TMMA: zestawy EasyPull w wersji hydraulicznej
Kompletne rozwiązanie na potrzeby demontażu łożysk
  • Na każdy zestaw składają się ściągacz SKF EasyPull ze wspomaganiem hydraulicznym, trzyczęściowa płyta do ciągnięcia serii TMMS i pokrowiec ochronny na ściągacz, umożliwiający łatwy, bezpieczny i praktycznie niepowodujący uszkodzeń demontaż.
  • Zestaw szczególnie dobrze sprawdza się przy demontażu łożysk baryłkowych oraz toroidalnych CARB, a także innych elementów, takich jak koła pasowe czy zamachowe.
  • Pokrowiec ochronny na ściągacz serii TMMX jest wykonany z wytrzymałego a przezroczystego materiału, co umożliwia użytkownikowi obserwowanie przebiegu demontażu. Przy demontażu pokrowiec chroni przed odrywającymi się od współpracujących wcześniej powierzchni fragmentami łożysk lub innych elementów, a tym samym podnosi poziom bezpieczeństwa użytkownika.
  • Specjalna, solidna walizka transportowa mieści wszystkie części zestawu.
Skład zestawu
OznaczenieOpis
TMMA 75H/SET 
TMMA 75Hhydrauliczny ściągacz szczękowy 75 N
TMMS 100trzyczęściowa płyta do ciągnięcia
TMMX 280pokrowiec ochronny na ściągacz
 skrzynka do przechowywania
  
 TMMA 100H/SET  
TMMA 100Hhydrauliczny ściągacz szczękowy 75 N
TMMS 160trzyczęściowa płyta do ciągnięcia
TMMX 350pokrowiec ochronny na ściągacz
 skrzynka do przechowywania
Dane techniczne
Dane techniczne
Oznaczenie
TMMA 75H/SET
TMMA 100H/SET
Ściągacz
TMMA 75H
TMMA 100H
trzyczęściowa płyta do ciągnięcia
TMMS 100
TMMS 160
Szerokość chwytu na wale – minimalna
26 mm (1.0 in)
50 mm (2.0 in)
Szerokość chwytu na wale – maksymalna
100 mm (3.9 in)
160 mm (6.3 in)
Masa
2,6 kg (5.7 lb)
5,9 kg (13.0 lb)
Pokrowiec ochronny na ściągacz
TMMX 280
TMMX 350
Średnica maksymalna
280 mm (11 in)
350 mm (14 in)
Długość
970 mm (38 in)
1 200 mm (47 in)
Szerokość
480 mm (19 in)
580 mm (23 in)
Masa
0,5 kg (1.2 lb)
0,6 kg (1.4 lb)
Walizka
TMMA 75H/SET-1
TMMA 8E-1
Długość
610 mm (24 in)
680 mm (27 in)
Szerokość
260 mm (10 in)
320 mm (13 in)
Wysokość
260 mm (10 in)
270 mm (11 in)
Masa
5,0 kg (11.0 lb)
12,0 kg (26.5 lb)
Masa łączna (w opakowaniu)
15,0 kg (33.1 lb)
31,6 kg (70 lb)
SKF logo