Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Ściągacze szczękowe do wymagających zastosowań

Samocentrujące ściągacze mechaniczne o dużej sile oddziaływania

Ściągacze szczękowe do wymagających zastosowań serii TMMP
Ściągacze szczękowe do wymagających zastosowań SKF TMMP zapewniają doskonały zacisk i eliminują niewspółosiowość, dzięki czemu chronią wały przed uszkodzeniem podczas demontażu łożysk średniej wielkości i wielkogabarytowych.
  • ściągacze trójramienne o maksymalnej sile ściągającej od 6 do 15 ton (13 500–33 700 lbf)
  • wyjątkowy układ pantograficzny dla doskonałego zacisku i przeciwdziałania występowaniu niewspółosiowości podczas pracy
  • szybka, skuteczna i łatwa obsługa
  • czerniona stal wysokiej jakości o optymalnej odporności na korozję
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TMMP 6
    TMMP 10
    TMMP 15
    Szerokość chwytu
    50–127 mm
    (2.0–5.0 in)
    100–223 mm
    (3.9–8.7 in)
    140–326 mm
    (5.5–12.8 in)
    Skuteczna długość ramion
    120 mm
    (4.7 in)
    207 mm
    (8.2 in)
    340 mm
    (13.4 in)
    Wysokość końcówek pazurkowych
    15 mm
    (0.59 in)
    20 mm
    (0.78 in)
    30 mm
    (1.18 in)
    Maksymalna siła ściągająca
    60 kN
    (6.7 US ton)
    100 kN
    (11.2 US ton)
    150 kN
    (17 US ton)
    Masa
    4,0 kg
    (8.8 lb)
    8,5 kg
    (19 lb)
    21,5 kg
    (47.4 lb)
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo