Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zestaw hydraulicznego ściągacza szczękowego

Demontaż łożysk bez wysiłku za sprawą siły nawet 100 kN

Zestaw hydraulicznego ściągacza szczękowego TMHP 10E
Zestaw hydraulicznego ściągacza szczękowego SKF TMHP 10E jest wyposażony we wrzeciono hydrauliczne, które ułatwia demontaż łożysk za sprawą siły dochodzącej do 100 kN (11,2 US ton). Ten wszechstronny zestaw ściągacza obejmuje ramiona w trzech rozmiarach oraz pozwala na złożenie ściągacza dwu- lub trójramiennego – odpowiednio do ilości dostępnego miejsca i szczególnych potrzeb zastosowania.
  • Duża nośność znamionowa, dochodząca do 100 kN (11.2 US ton), czyni ten ściągacz odpowiednim do różnorodnych zadań demontażu.
  • Trzy rozmiary ramion, o maksymalnej skutecznej długości ramienia do 200 mm (7.9 in), czynią TMHP 10E odpowiednim do różnorodnych zastosowań.
  • Samoczynnie blokujące się ramiona ograniczają do minimum niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się ściągacza z demontowanego elementu pod obciążeniem.
  • Wrzeciono hydrauliczne umożliwia demontaż bez wysiłku.
  • Zawór bezpieczeństwa wrzeciona hydraulicznego minimalizuje niebezpieczeństwo przeciążenia ściągacza, ograniczając przykładaną siłę do 100 kN (11.2 US ton).
  • Długi skok wrzeciona hydraulicznego, wynoszący 80 mm (3.1 in), umożliwia demontowanie części jednym ruchem.
  • Elementy przedłużające wrzeciono hydrauliczne pozwalają na uzyskiwanie wymaganej długości w krótkim czasie.
  • Napinana sprężyną nasadka wrzeciona hydraulicznego z kłem centrującym (końcówka współpracująca z nakiełkiem w wale) ułatwia centrowanie ściągacza na wale.
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TMHP 10E
    Opis
    zaawansowany zestaw hydraulicznego ściągacza szczękowego
    Skład zestawu






    1 × wspornik do zakładania ramion
    3 × ramię o długości 115 mm (4.5 in)
    3 × ramię o długości 160 mm (6.3 in)
    3 × ramię o długości 200 mm (7.8 in)
    1 × wrzeciono hydrauliczne TMHS 100
    3 × element przedłużający wrzeciono hydrauliczne – 50, 100, 150 mm (2, 4, 6 in)
    1 × nasadka z kłem centrującym do wrzeciona hydraulicznego
    Maksymalny skok
    80 mm (3.1 in)
    Łączna masa zestawu
    14,5 kg (32 lb)
    Trwałość eksploatacyjna siłownika hydraulicznego
    nie mniej niż 5000 cykli z siłą do 100 kN (11.2 US ton)
    Gwint siłownika hydraulicznego
    UN 1½'’ × 16 tpi (zwojów na cal)
    Nastawa zaworu bezpieczeństwa siłownika hydraulicznego
    105 kN (11.8 US ton)
    Wymiary walizki
    578 × 410 × 70 mm (23 × 16 × 2.8 in)
    Znamionowa siła ściągająca
    100 kN (11.2 US ton)
    Zestaw ramion nr 1 (3 × TMHP 10E-10)
    Skuteczna długość ramion
    115 mm (4.5 in)
    Szerokość chwytu
    75–170 mm (3.0–6.7 in)
    Wysokość końcówek pazurkowych6 mm (0.25 in)
    Zestaw ramion nr 2 (3 × TMHP 10E-11)
    Skuteczna długość ramion
    160 mm (6.3 in)
    Szerokość chwytu
    80–250 mm (3.1–9.8 in)
    Wysokość końcówek pazurkowych
    7 mm (0.28 in)
    Zestaw ramion nr 3 (3 × TMHP 10E-12)
    Skuteczna długość ramion
    200 mm (7.9 in)
    Szerokość chwytu
    110–280 mm (4.3–11 in)
    Wysokość końcówek pazurkowych7 mm (0.28 in)
  • Części zamienne
SKF logo