Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zestaw ściągacza hydraulicznego

Połączenie ściągacza szczękowego i ściągacza z obejmą roboczą

Zestaw ściągacza hydraulicznego TMHC 110E
SKF TMHC 110E to zestaw ściągacza hydraulicznego łączący w sobie ściągacz szczękowy i ściągacz z obejmą roboczą, o sile ściągającej do 100 kN (11.2 US ton). Ten uniwersalny zestaw do ściągania umożliwia bezpieczny i łatwy demontaż w różnorodnych zastosowaniach.
  • Unikalne połączenie hydraulicznego ściągacza szczękowego i ściągacza z obejmą roboczą – odpowiednie do różnorodnych zastosowań.
  • Duża obciążalność znamionowa, dochodząca do 100 kN (11.2 US ton), czyni ściągacz TMHC 110E odpowiednim do wielu zastosowań.
  • Wrzeciono hydrauliczne umożliwia łatwy i szybki demontaż, generując siłę bez wysiłku ze strony użytkownika.
  • Ściągacz szczękowy obejmuje ramiona w dwóch rozmiarach, zapewniające zasięg maksymalnie 115 mm (4.5 in).
  • Możliwe jest złożenie ściągacza szczękowego jako dwu- lub trójramiennego – odpowiednio do ilości dostępnego miejsca i szczególnych potrzeb zastosowania.
  • Silne chwytanie pierścienia wewnętrznego łożyska przez ściągacz z obejmą roboczą zmniejsza siłę potrzebną do zdemontowania łożyska.
  • Dzięki specjalnej budowie separatora ściągacz z obejmą roboczą sprawdza się nawet w najciaśniejszych miejscach.
  • Ramiona przedłużające ściągacza z obejmą roboczą zwiększają jego maksymalny zasięg do 255 mm (10 in) i umożliwiają szybkie uzyskiwanie wymaganej długości.
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TMHC 110E
    Opis
    zaawansowany zestaw ściągacza hydraulicznego
    Informacje ogólne
    Skład zestawu









    1 × wspornik do zakładania ramion
    3 × ramię – zestaw 1 (TMHP10E-9)
    3 × ramię – zestaw 2 (TMHP10E-10)
    1 × zestaw separatora
    1 × belka
    2 × ramię główne
    2 × ramię przedłużające o długości 125 mm (4.9 in)
    1 × wrzeciono hydrauliczne TMHS 100
    2 × element przedłużający wrzeciono
    hydrauliczne – 50, 100 mm (2.0, 3.9 in)
    1 × nasadka z kłem centrującym
    do wrzeciona hydraulicznego
    Maksymalny skok
    80 mm (3.1 in)
    Znamionowa siła ściągająca
    100 kN (11.2 US ton)
    Masa
    13,5 kg (29.8 lb)
    Trwałość eksploatacyjna siłownika hydraulicznego
    nie mniej niż 5000 cykli z siłą do 100 kN
    (11.2 US ton)
    Gwint siłownika hydraulicznego
    UN 1½'’ × 16 tpi (zwojów na cal)
    Nastawa zaworu bezpieczeństwa siłownika
    hydraulicznego
    105 kN (11.8 US ton)
    Wymiary walizki
    580 × 410 × 70 mm
    (23 × 16 × 2.8 in)
    Ściągacz szczękowy
    Skuteczna długość zestawu 1 ramion
    (TMHP 10E-9)
    65 mm (2.6 in)
    Szerokość chwytu zestawu 1 ramion
    50–110 mm (2–4.3 in)

    Wysokość końcówek pazurkowych

    6 mm (0.25 in)
    Skuteczna długość zestawu 2 ramion
    (TMHP 10E-10)
    115 mm (4.5 in)
    Szerokość chwytu zestawu 2 ramion
    75–170 mm (3.0–6.7 in)
    Wysokość końcówek pazurkowych
    6 mm (0.25 in)
    Ściągacz z obejmą roboczą
    Maksymalny zasięg
    250 mm (9.8 in)
    Zakres średnic wału
    20–100 mm (0.8–4 in)
  • Części zamienne
SKF logo