Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Ściągacze z obejmą roboczą

Łatwy demontaż łożysk nawet w miejscach o najbardziej ograniczonym dostępie

Narzędzia SKF do demontażu łożysk serii TMBS E
Ściągacze z obejmą roboczą serii TMBS E ułatwiają demontaż łożysk w zastosowaniach, gdzie możliwości użycia tradycyjnych ściągaczy są ograniczone ze względu na brak dostatecznej ilości miejsca lub potrzebę zastosowania ściągacza o dalekim zasięgu. Ściągacze TMBS 100E i TMBS 150E są wyposażone we wrzeciono hydrauliczne, które pozwala na łatwe przyłożenie siły o wartości do 100 kN (11.2 US ton). W ściągaczu TMBS 50E siłę wytwarza natomiast wrzeciono mechaniczne.
  • Specjalna budowa obejmy roboczej umożliwia łatwe umieszczenie ściągacza między łożyskiem a odsadzeniem na wale nawet w miejscach o najbardziej ograniczonym dostępie.
  • Mocny chwyt pierścienia wewnętrznego łożyska przekłada się na zmniejszenie siły potrzebnej do jego zdemontowania.
  • Duża, wynosząca 100 kN (11.2 US ton) nośność czyni TMBS 100E i TMBS 150E odpowiednimi do wielu zastosowań.
  • TMBS 100E i TMBS 150E stanowią kompletne zestawy ściągacza hydraulicznego, umożliwiające przykładanie niezbędnej siły bez wysiłku.
  • Ramiona przedłużające w zestawach TMBS 100E i TMBS 150E pozwalają na proste i szybkie uzyskiwanie wymaganego zasięgu ściągania.
  • Maksymalny zasięg wynoszący 825 mm (32.5 in) i maksymalna średnica wału 150 mm (6 in) umożliwiają różnorodne zastosowania ściągaczy serii TMBS E.
  • Wrzeciono hydrauliczne jest wyposażone w zawór bezpieczeństwa, który zmniejsza niebezpieczeństwo przeciążenia ściągacza, ograniczając przykładaną siłę do poziomu 100 kN (11.2 US ton).
  • Napinana sprężyną nasadka wrzeciona hydraulicznego z kłem centrującym (końcówka współpracująca z nakiełkiem w wale) ułatwia centrowanie ściągacza na wale.
  • Długi skok wrzeciona hydraulicznego, wynoszący 80 mm (3.1 in), umożliwia demontowanie części jednym ruchem.
  • Obsługa mechanizmu pompującego wykorzystywanego do wytworzenia siły nie wymaga dużego wysiłku, dzięki czemu jest on wydajniejszy niż mechanizm obrotowy.
  • Elementy przedłużające wrzeciono hydrauliczne pozwalają na uzyskiwanie wymaganej długości w krótkim czasie.

Ściągacz z obejmą roboczą TMBS 50E (ilustr. 1)
Ściągacz z obejmą roboczą TMBS 100E (ilustr. 2)
Ściągacz z obejmą roboczą TMBS 150E (ilustr. 3)

Parametry techniczne

  • TMBS 50E
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TMBS 50E
    Skład zestawu
    1 × zestaw separatora
    1 × wrzeciono mechaniczne
    1 × belka
    2 × ramię główne
    Znamionowa siła ściągająca
    30 kN (3.4 US ton)
    Maksymalny zasięg
    110 mm (4.3 in)
    Zakres średnic wału
    7–50 mm (0.3–2 in)
    Wymiary walizki
    295 × 190 × 55 mm
    (11.6 × 7.5 × 2 in)
    Masa
    1,8 kg (4 lb)
  • TMBS 100E
  • TMBS 150E

Części zamienne

  • TMBS 50E
    Części zamienne – TMBS 50E
    OpisOznaczenie
    wrzecionoTMBS 50E-2
    ramiona główne, podkładki (4 szt.), śruby i nakrętki (2 szt.)TMBS 50E-1K
  • TMBS 100E
  • TMBS 150E
SKF logo