Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Ściągacze wewnętrzne

Szybki i łatwy demontaż łożysk z opraw

Zestawy ściągacza wewnętrznego do łożysk SKF przeznaczone są do demontowania łożysk z opraw, w których ciasno pasowany jest pierścień zewnętrzny. Ściągacze zaprojektowano w sposób gwarantujący im optymalną wytrzymałość i trwałość, czyniąc je przy tym odpowiednimi do szerokiego zakresu średnicy otworu łożyska. Przesuwny wybijak pozwala na przykładanie dużych sił udarowych, a jego ergonomiczna budowa polepsza bezpieczeństwo użytkownika.

Seria TMIC

  • rozkładane tuleje zaciskowe z materiałów o dużej wytrzymałości
  • stworzone z myślą o stosowaniu w warunkach ograniczonego miejsca na chwyt za łożyskiem
  • odpowiednie do średnicy otworu łożyska od 7 do 28 mm

Seria TMIP

  • wyjątkowa, zastrzeżona konstrukcja SKF skracająca czas demontażu
  • zakładanie sprężynowych uchwytów pazurkowych na pierścień wewnętrzny pojedynczym ruchem, w sposób łatwy i szybki – w przeciwieństwie do większości ściągaczy wewnętrznych do łożysk
  • końcówki pazurkowe o budowie zapewniającej silny i pewny chwyt za pierścieniem wewnętrznym, umożliwiający przyłożenie dużej siły ściągającej
  • dostępne dwa różne zestawy, odpowiednie do średnic otworu łożyska od 7 do 28 mm i od 30 do 60 mm

Wideo na temat produktu

Zestawy ściągacza wewnętrznego do łożysk SKF

TMIC 7-28 (rys. 1)
dostarczany z 4 rozkładanymi tulejami zaciskowymi do średnic otworu 7–28 mm (0.28–1.1 in)
TMIP 7-28 (rys. 2)
dostarczany z 4 uchwytami pazurkowymi do średnic otworu 7–28 mm (0.28–1.1 in)
TMIP 30-60 (rys. 3)
dostarczany z 2 uchwytami pazurkowymi do średnic otworu 30–60 mm (1.2–2.4 in)
  • Parametry techniczne
    Dane techniczne
    OznaczenieTMIC 7-28
    Średnica otworu łożyska7–28 mm (0.28–1.1 in)
    Wymiary futerału
    (szer. × gł. × wys.)
    530 × 85  ×180 mm
    (20.9 × 3.4 × 7.0 in)
    Masa3,0 kg (6.6 lb)

     

    Dane techniczne
    OznaczenieTMIP 7–28
    Średnica otworu łożyska7–28 mm (0.28–1.1 in)
    Wymiary futerału
    (szer. × gł. × wys.)
    530 × 85  ×180 mm
    (20.9 × 3.4 × 7.0 in)
    Masa3,1 kg (6.8 lb)

     

    Dane techniczne
    OznaczenieTMIP 30-60
    Średnica otworu łożyska30–60 mm (1.2–2.4 in)
    Wymiary futerału
    (szer. × gł. × wys.)
    530 × 85  ×180 mm
    (20.9 × 3.4 × 7.0 in)
    Masa5,4 kg (11.9 lb)
  • Parametry techniczne uchwytów pazurkowych
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo