Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Ściągacze szczękowe z odwracalnymi ramionami

Wszechstronne i solidne ściągacze odpowiednie do ściągania wewnętrznego i zewnętrznego.

Uniwersalne ściągacze szczękowe SKF z odwracalnymi ramionami nadają się do wewnętrznego i zewnętrznego ściągania łożysk i innych elementów, takich jak koła zębate czy pasowe. Standardowy asortyment ośmiu ściągaczy sprawdza się ogółem w szerokim zakresie rozmiarów łożysk i innych elementów. Wszechstronność ściągaczy TMMR..F rozszerza standardowo dostępna dla czterech największych ściągaczy opcja wydłużonych ramion (TMMR ….XL). Wydłużone ramiona ułatwiają demontaż łożysk i elementów położonych w dużej odległości od końca wału. W razie potrzeby wydłużone ramiona można rozbudować jeszcze bardziej, stosując elementy przedłużające.
  • To wszechstronne, niezbędne w każdym warsztacie narzędzie nadaje się do ściągania zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
  • Samoczynne blokowanie się ramion ułatwia regulowanie szerokości chwytu.
  • Sześciokątna głowica na belce umożliwia kręcenie ściągaczem i łożyskiem w trakcie demontażu i tym samym ułatwia zadanie.
  • Szeroki zakres chwytu – od 23 mm (0.9 in) w układzie wewnętrznym do 350 mm (13.8 cala) w układzie zewnętrznym – pozwala na demontowanie różnego rodzaju łożysk i elementów.
  • W przypadku tych ściągaczy – w przeciwieństwie do wielu podobnych narzędzi – pełne wykorzystanie znamionowej obciążalności nie wiąże się z trwałym odkształceniem ramion.
  • Pokryte pasywacyjną powłoką cynkową powierzchnie ramion i belki mają zwiększoną odporność na korozję i są łatwe do czyszczenia.
  • Zasięg wydłużonych ramion można dodatkowo zwiększać za pomocą bezproblemowo zakładanych i zdejmowanych elementów przedłużających. Użycie elementów przedłużających nie ogranicza siły przenoszonej przez ściągacz.
  • Ściągacze szczękowe SKF z odwracalnymi ramionami dostępne są także w trzech różnych zestawach obejmujących warsztatowy statyw.
  1. Ściąganie zewnętrzne (ilustr. 1
  2. Ściąganie wewnętrzne (ilustr. 2
  3. Ściągacz szczękowy z odwracalnymi ramionami serii TMMR.. F (ilustr. 3
  4. Ściągacz szczękowy z odwracalnymi ramionami serii TMMR.. XL (ilustr. 4
  5. Dostępne są także kompletne zestawy ściągacza na statywie. (ilustr. 5)
  1. Sześciokątna głowica na belce umożliwia kręcenie ściągaczem i łożyskiem w trakcie demontażu i tym samym ułatwia zadanie. (ilustr. 6
  2. W przypadku tych ściągaczy – w przeciwieństwie do wielu podobnych narzędzi – stożek końcówki wrzeciona może się kręcić. Przekłada się to na:
    • ograniczenie prawdopodobieństwa uszkodzenia wału;
    • zwiększenie stabilności.
    • przyczynia się do zmniejszenia momentu potrzebnego do uzyskania wymaganej siły ściągającej. (ilustr. 7
  3. Sześciokątna głowica osadzona na wrzecionie z kołnierzem zapobiega ześlizgiwaniu się klucza podczas pracy. (ilustr. 8
  4. Ściągacze z wydłużonymi ramionami są wyposażone w śruby mocujące, które ułatwiają wstępne pozycjonowanie ramion. Po przyłożeniu siły ściągającej samoczynna blokada unieruchamia ramiona na belce. (ilustr. 9
  5. Unikalna chowana sprężynowa końcówka wrzeciona, w jaką wyposażone są ściągacze o wydłużonych ramionach, polepsza ogólną stabilność ściągacza i bezpieczeństwo. (ilustr. 10).
Wymiary
Oznaczenie
Szerokość chwytu
Ściąganie zewnętrzne
(D)

Szerokość chwytu
Ściąganie wewnętrzne
(d)

Skuteczna
długość
ramion (L)


mm
in
mm
in
mm
in
TMMR 40F
23–48
0.9–1.9
59–67
2.3–2.6
67
2.6
TMMR 60F
23–68
0.9–2.7
62–87
2.4–3.4
82
3.2
TMMR 80F
41–83 1.6–3.3
95–97
3.7–3.8
98
3.9
TMMR 120F
41–124
1.6–4.9
95–139
3.7–5.5
124
4.9
TMMR 160F
68–164
2.7–6.5
114–163
4.5–6.4
143
5.6
TMMR 200F
65–204
2.6–8.0
114–204
4.5–8.0
169
6.7
TMMR 250F
74–254
2.9–10.0
132–254
5.2–10.0
183
7.2
TMMR 350F74–3542.9–13.9135–3545.3–13.92389.4







TMMR 160XL42–1401.7–5.5121–1884.8–7.4221*8.7
TMMR 200XL42–1801.7–7.1121–2284.8–9.0221*8.7
TMMR 250XL44–2361.7–9.3123–2844.8–11.2221*8.7
TMMR 350XL
44–336
1.7–13.2123–384
4.8–15.1
221*8.7
* Ramiona wydłużające TMMR 16/35XL-4 pozwalają na zwiększanie długości ramion o wielokrotność 125 mm.

Zestawy ściągaczy szczękowych z odwracalnymi ramionami

Skład zestawu
OznaczenieTMMR 4F/SETTMMR 8F/SETTMMR 8XL/SET
TMMR 40F
TMMR 60F
TMMR 80F
TMMR 120F
TMMR 160F
TMMR 200F
TMMR 250F
TMMR 350F
TMMR 16/20XL-1
TMMR 25/35XL-1
TMMR 16/35XL-5
LGEV 2/0.035
Masa łączna11,5 kg
(25,4 lb)
20,4 kg
(45,0 lb)
25,3 kg
(55,8 lb)
  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne (jednostki metryczne)
    Oznaczenie
    Maks.
    siła
    ściągająca
    Maks.
    moment obrotowy
    Masa

    kN
    Nm
    kg
    TMMR 40F
    17
    22
    0,3
    TMMR 60F
    17
    22
    0,4
    TMMR 80F
    40
    75
    1,0
    TMMR 120F
    4075
    1,2
    TMMR 160F
    50
    115
    2,3
    TMMR 200F
    50
    115
    2,6
    TMMR 250F
    60
    160
    4,4
    TMMR 350F
    60
    160
    5,2
    TMMR 160XL501153,5
    TMMR 200XL501153,7
    TMMR 250XL601604,7
    TMMR 350XL601605,2
    Parametry techniczne (jednostki imperialne)
    Oznaczenie
    Maks.
    siła
    ściągająca
    Maks.
    moment obrotowy
    Masa

    US ton
    lbf
    lb
    TMMR 40F
    1.9
    16.2
    0.7
    TMMR 60F
    1.9
    16.2
    0.8
    TMMR 80F
    4.5
    55.3
    2.2
    TMMR 120F
    4.5
    55.3
    2.6
    TMMR 160F
    5.6
    84.8
    5.2
    TMMR 200F
    5.684.8
    5.8
    TMMR 250F
    6.7118.0
    11.4
    TMMR 350F
    6.7118.0
    7.7
    TMMR 160XL5.684.8
    8.2
    TMMR 200XL5.684.8
    10.4
    TMMR 250XL6.7118.011.5
    TMMR 350XL6.7118.05,2
    Wymiary końcówek pazurkowych
    Oznaczenie
    Szerokość
    końcówki pazurkowej
    Długość
    końcówki pazurkowej
    Wysokość
    końcówki pazurkowej

    mminmminmmin
    TMMR 40F
    130.51
    60.24
    40.16
    TMMR 60F
    130.51
    60.24
    40.16
    TMMR 80F
    190.75
    140.55
    7
    0.28
    TMMR 120F
    190.75
    140.55
    7
    0.28
    TMMR 160F
    220.87
    180.71
    9
    0.35
    TMMR 200F
    22
    0.87
    180.71
    9
    0.35
    TMMR 250F
    281.10
    220.87
    10
    0.39
    TMMR 350F
    28
    1.10
    220.87
    10
    0.39
    TMMR 160XL250.98
    160.63
    8,5
    0.33
    TMMR 200XL250.98
    160.63
    8,50.33
    TMMR 250XL250.98
    160.63
    8,50.33
    TMMR 350XL250.98
    160.63
    8,50.33
  • Akcesoria
  • Części zamienne
SKF logo