Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Narzędzia mechaniczne do montażu i demontażu

Montaż

Łożyska małe i średniej wielkości montuje się zazwyczaj na zimno (bez nagrzewania). Tradycyjne metody montażu mogą jednak powodować przenoszenie sił montażowych przez elementy toczne i w rezultacie uszkodzenia bieżni łożysk. Narzędzia mechaniczne SKF do montażu pomagają uniknąć uszkodzenia łożyska podczas montażu na zimno.

Wybór ściągacza odpowiedniego do demontażu określonego elementu ma krytyczne znaczenie. Rodzaj ściągacza i jego maksymalna siła ściągająca są decydujące dla przeprowadzenia demontażu w sposób bezpieczny i łatwy. SKF oferuje kompletny asortyment prostych w obsłudze mechanicznych, hydraulicznych i wspomaganych hydraulicznie ściągaczy do łożysk przeznaczonych do wielu zastosowań łożyskowych.

Narzędzia do montażu łożysk

Ściągacze do łożysk

Akcesoria do narzędzi mechanicznych

SKF logo