Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zaawansowane technologicznie wrzeciona hydrauliczne

Przykładanie siły ściągającej bez wysiłku

Zaawansowane technologicznie wrzeciona hydrauliczne SKF TMHS 75 i TMHS 100 wytwarzają dużą siłę ściągającą przy wysiłku ze strony użytkownika znacznie mniejszym niż w przypadku standardowych wrzecion mechanicznych. Znacząco skracają one czas potrzebny do zdemontowania łożyska lub innego elementu. Wrzeciona są wyposażone w generujące siłę wbudowane pompy hydrauliczne. Maksymalne siły ściągające są ograniczane przez

specjalne zawory bezpieczeństwa, dzięki którym olej hydrauliczny pozostaje wewnątrz pompy.

  • Zintegrowany zespół cylindra hydraulicznego, pompy i wrzeciona eliminuje potrzebę stosowania odrębnej pompy.
  • Zawór bezpieczeństwa przeciwdziała przeciążeniu wrzeciona i ściągacza wskutek przyłożenia nadmiernej siły.
  • Napinana sprężyną nasadka z kłem centrującym umożliwia łatwe centrowanie ściągacza na wałach bez uszkadzania ich nakiełków.
  • Dźwignia z ergonomicznym uchwytem kręci się w pełnym zakresie 360 stopni.
  • Utwardzony i chromowany tłok ma funkcję sprężynowego powrotu.
  • Dołączone elementy przedłużające umożliwiają łatwe uzyskanie wymaganej długości.

TMHS 75
  • Wrzeciono TMMA 75H cechują maksymalna siła ściągająca 75 kN (8.4 US ton) i długi skok równy 75 mm (3.0 in), co pozwala na dokonywanie demontażu w ramach pojedynczej operacji.
  • Nadaje się do każdego ściągacza z gwintem 1¼” × 12 tpi (zwoje na cal), jakiego można używać z maksymalną siłą 75 kN (8.4 US ton).
  • W zestawie elementy przedłużające o długości 50 mm (2.0 in) i 100 mm (3.9 in).

TMHS 100
  • Wrzeciono TMMA 100H cechują maksymalna siła ściągająca 100 kN (11.2 US ton) i długi skok równy 80 mm (3.1 in), co pozwala na dokonywanie demontażu w ramach pojedynczej operacji.
  • Nadaje się do każdego ściągacza z gwintem 1½” × 16 tpi (zwoje na cal), jakiego można używać z maksymalną siłą 100 kN
    (11.2 US ton).
  • W zestawie elementy przedłużające o długości 50 mm (2.0 in), 100 mm (3.9 in) i 150 mm (5.9 in).
Parametry techniczne
Oznaczenie
TMHS 75
TMHS 100
Skład zestawu
1 × wrzeciono hydrauliczne
1 × wrzeciono hydrauliczne


2 × element przedłużający:
50 i 100 mm
(2.0/3.9 in)
3 × element przedłużający:
50, 100 i 150 mm
(2.0/3.9/5.9 in)

1 × nasadka z kłem centrującym
1 × nasadka z kłem centrującym
Maksymalna siła ściągająca
75 kN (8.4 ton US)
100 kN (11.2 ton US)
Suw tłoka
75 mm (3,0 in)
80 mm (3,1 in)
Gwint korpusu
UN 11/4×12
UN 11/2×16
Średnica nasadki z kłem centrującym
35 mm (1,4 in)
30 mm (1,2 in)
Maksymalny zasięg
229 mm (9,0 in)
390 mm (15,4 in)
Masa
2,7 kg (6.0 lb)
4,5 kg (10.0 lb)
Wybór elementów SKF wytwarzających siłę
Ściągacz
Wrzeciono
mechaniczne
TMHS 75
TMHS 100
TMMA 60
X


TMMA 80
X
O

TMMA 120


O
TMMA 75H

X

TMMA 100H


X
TMMA 100H/SET


X
TMBS 50E
X


TMBS 100E


X
TMBS 150E


X
TMHC 110E


X
TMHP 10E


X
X = standardowo w zestawie ze ściągaczem
O = wyposażenie dodatkowe (akcesorium) do ściągacza
SKF logo