Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Środek przeciwkorozyjny

SKF LHRP 2 zapewnia znakomitą długotrwałą ochronę przed korozją metali żelaznych i nieżelaznych. Po zastosowaniu pozostawia na powierzchni elementu stabilny film ochronny.

Cechy
  • Skuteczna ochrona przed korozją nawet w warunkach wysokiej wilgotności.
  • Tiksotropowa struktura produktu sprawia, że środek nie ścieka, lecz tworzy stabilny film ochronny.
  • Zalegające warstwy można łatwo usuwać przez mechaniczne wycieranie lub z użyciem ciepła.
  • W większości przypadków środka LHRP 2 nie trzeba usuwać z łożysk przed nałożeniem smaru plastycznego SKF, ponieważ nie wpływa on na właściwości smaru.*

* Uwaga: Zastosowanie smaru SKF LGET 2 wymaga usunięcia ochronnej warstwy środka.

Korzyści
  • trwała ochrona – do dziewięciu miesięcy na wolnym powietrzu
  • skuteczne zabezpieczanie miedzi i mosiądzu
  • bez ściekania
  • niski poziom hałasu (w łożysku)
  • zgodność z większością smarów łożyskowych
  • bez przylegania do większości papierów pakowych

Parametry techniczne
OznaczenieLHRP 2/5, LHRP 2/180
Wygląd
brązowa zamglona ciecz przypominająca żel
Lepkość kinematyczna
2,3 mm²/s przy +100°C
Gęstość
0,835 g/cm³
Temperatura zapłonu (PMCC)
powyżej +62°C
Temperatura krzepnięcia
poniżej +4°C
Typowy czas schnięcia
60 do 90 minut
Pokrycie po upływie 24 godzin
20–50 g/m²
Korozja miedzi wg ASTM D 130
1a
Dostępne opakowaniapuszka 5 l, beczka 180 l
SKF logo