Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Środek przeciw korozji ciernej

Środek przeciw korozji ciernej LGAF 3E
Środek przeciw korozji ciernej LGAF 3E – Korozja cierna
Korozja cierna
SKF LGAF 3E to mazista, gładka pasta, która przeciwdziała korozji ciernej, mogącej utrudniać demontaż a powodowanej przez ruchy oscylacyjne o bardzo małej amplitudzie bądź przez drgania.
  • ograniczanie korozji ciernej dla ułatwienia demontażu łożysk
  • poprawa poślizgu w łożyskowaniach luźno spasowanych, wykorzystywanych między innymi w przesiewaczach wibracyjnych czy kołach pojazdów ciężarowych i osobowych
  • łatwiejsze demontowanie podzespołów przemysłowych w rozmaitych zastosowaniach: nakrętek, śrub, kołnierzy, śrub dwustronnych, łożysk, kołków prowadzących, sprzęgieł, dźwigników śrubowych, kłów tokarskich, popychaczy i wałków wielowypustowych
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
puszka 0,5 kgLGAF 3E/0.5
kanister 30 kgLGAF 3E/30
Parametry techniczne
OznaczenieLGAF 3E/[wielkość opakowania]
Klasa konsystencji według NLGI2
Zagęszczaczlitowy
Barwabeżowa
Typ oleju bazowegomineralny/syntetyczny
Temperatura pracy [°C (°F)]od –25 do 250 (od –13 do 482)
Lepkość oleju bazowego:
przy +40°C, w mm2/s185
Penetracja DIN ISO 2137:
przenikanie bez ugniatania, 10–1 mm265–300
Ochrona przed korozją
próba w SKF Emcor zgodna z normą ISO 110070–1
Odporność na działanie wody
DIN 51 807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 2
Wydzielanie oleju
wg normy DIN 51 817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%]1–2
Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP)
zużycie powierzchni w rozumieniu normy DIN 51350/5, 800 N [mm]0,9
wynik badania czterokulowego, obciążenie zgrzewania w rozumieniu normy DIN 51350/4 [N]3 000
SKF logo