Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Pokrowce ochronne na ściągacze

Dla bezpieczeństwa użytkownika w trakcie demontażu

Pokrowce ochronne na ściągacze SKF serii TMMX zaprojektowano z myślą o poprawie bezpieczeństwa użytkownika przy demontażu łożysk i innych elementów. Pokrowcem serii TMMX po prostu owija się ściągacz i demontowany element po odpowiednim założeniu i ustawieniu ściągacza.
  • dodatkowy środek ochrony użytkownika na czas demontażu
  • możliwość obserwowania demontowanego elementu i ściągacza podczas pracy dzięki wytrzymałemu, przezroczystemu plastikowi
  • odpowiednie do stosowania w połączeniu z szeregiem różnych ściągaczy
  • zaprojektowane pod kątem ściągaczy serii TMMA
Dane techniczne
OznaczenieZalecana
maksymalna
średnica
DługośćSzerokość
 [mm][in][mm][in][mm][in]
TMMX 2102108.375029.542016.5
TMMX 28028011.097038.248018.9
TMMX 35035013.81 20047.258022.8
Tablica doboru: Ściągacze dwuramienne

TMMX 210
TMMX 280
TMMX 350
TMMP 2x65
X


TMMP 2x170
O
O

TMMR 40F



TMMR 60F



TMMR 80F



TMMR 120F
O


TMMR 160F
O
O

TMMR 200F

X

TMMR 250F


X
TMMR 350F



X = zalecane
O = możliwe
– = niemożliwe
Tablica doboru: Ściągacze trójramienne

TMMX 210
TMMX 280
TMMX 350
TMMP 3x185
X


TMMP 3x230
O
X

TMMP 3x300

O
X
TMMP 6
O


TMMP 10

O
O
TMMP 15


O
TMHP 10E
O
X
O
TMMA 60
X
O

TMMA 80
O
X
O
TMMA 120

O
X
TMMA 75H
O
X
O
TMMA 100HOX
TMHP 15
TMHP 30
TMHP 50
X = zalecane
O = możliwe
– = niemożliwe
SKF logo