Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia do łożyskowania sworznia zwrotnicy

Główną zaletą uszczelnień SKF sworzni zwrotnic jest wyeliminowanie częstych procedur smarowania czopów sterujących zwrotnic.

Dodatkową korzyścią jest możliwość stosowania czujników we współczesnych układach kierowniczych, które nie powinny pracować w stosowanym zwykle smarze.

Rozwiązanie to stanowi połączoną ofertę specjalnego uszczelnienia sworznia zwrotnicy i łożyska ślizgowego przegubowego skośnego.

Właściwości

  • Duża różnorodność konstrukcji warg — warga podwójna, uszczelnienie kasetowe z wargą dociskaną za pomocą sprężyny
  • Tuleja z gumowym uszczelnieniem i pierścień dystansowy do montażu
  • Specjalnie opracowana warga z powłoką PTFE na powierzchni
  • Specjalne opcje montażowe do różnych wymagań

Korzyści
  • Doskonałe zatrzymywanie smaru przez cały okres eksploatacji łożyska
  • Łatwy montaż i demontaż
  • Doskonała ochrona przed zanieczyszczeniami
SKF logo