Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia przegubów uniwersalnych

Przegub uniwersalny jest elastycznym złączem, które umożliwia wałowi napędowemu przenoszenie pod kątem momentu obrotowego ze skrzyni biegów.

Uszczelnienia SKF dla przegubów uniwersalnych oferują kilka korzyści konstrukcyjnych i umożliwiają zmniejszenie kosztów konserwacji. To bezobsługowe łożysko i odpowiednie pierścienie osadcze, dla których SKF produkuje zarówno pierścienie zwnętrzne łożyska, jak i krzyżaki, aby zagwarantować tolerancje pasowania pomiędzy igiełkami a średnicą wewnętrzną pierścienia zewnętrznego. SKF szlifuje zarówno wewnętrzne, jak zewnętrzne powierzchnie pierścienia zewnętrznego

Właściwości
  • Rozwiązanie z podwójnym uszczelnieniem dla bezobsługowej pracy w pojazdach ciężarowych
  • Konstrukcja z kilkoma wargami do zastosowania w samochodach osobowych
  • Wkładka metalowa powlekana gumą dla zabezpieczenia przed korozją

Korzyści
  • Doskonałe zatrzymywanie smaru przez cały okres eksploatacji łożyska
  • Łatwe opcje montażowe
  • Doskonała ochrona przed zanieczyszczeniami
SKF logo